您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
增加开关距离
Ipf Electronic
电容式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kapazitive20sensoren/erhoehter20schaltabstand.prj},{NB=KA180120},{IDNR=KA180120},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=12},{DESCSHORT=Sensor kapazitiv, M18x1 80lang, bündig, Sn: 12mm, 10-30V DC, PNP NO, M12-Steckverbinder 3polig, IP67, Messing vernickelt, LED, manuelle Einstellung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDERBETAETIGUNG
执行的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
气体的爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
粉尘爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORGLAS
纠正系数(玻璃)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORHOLZ
矫正系数(木材)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORPVC
纠正系数(PVC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTOROEL
纠正系数(油)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
KA300120
KA300120
电容式传感器, M30x1.5 80long, 嵌...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KA300120
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
镀镍
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP67
是
PBT
M30
黄铜
54mm
切换点
1.5mm
0.6
0.6
0.5
200mA
0.5
75Nm
9mA
3
80mm
100Hz
2V
10 - 30
25
-20 - 70
2023-11-02
KA180120
KA180120
电容式传感器, M18x1 80long, 嵌入式...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KA180120
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
镀镍
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP67
是
PBT
M18
黄铜
53.5mm
切换点
1mm
0.6
0.6
0.5
200mA
0.5
35Nm
9mA
3
80mm
100Hz
2V
10 - 30
12
-20 - 70
2023-11-02
KA120120
KA120120
电容式传感器, M12x1 60long, 嵌入式...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KA120120
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
镀镍
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP67
是
PBT
M12
黄铜
37mm
切换点
1mm
0.6
0.6
0.5
200mA
0.5
15Nm
9mA
3
60mm
100Hz
2V
10 - 30
6
-20 - 70
2023-11-02
KA080170
KA080170
电容式传感器, M8x1 60long, 嵌入式,...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KA080170
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP67
是
PBT
M8
不锈钢1.4301
39mm
切换点
1mm
0.6
0.6
0.5
200mA
0.5
6Nm
9mA
3
60mm
100Hz
2V
10 - 30
2
-20 - 70
2023-11-02
KBRC0103
KBRC0103
电容式传感器, Ø30mm 14long, 嵌入式...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KBRC0103
28
LED显示屏
其他
常开触点
电缆
PNP
缸体平坦
教学活动
没有
没有
是
同花顺
IP68
是
聚酰胺PA
聚酰胺PA
聚氯乙烯
切换点
3
0.14mm²
1
200mA
30mm
14mm
2m
15mA
14mm
10%
2Hz
2V
10 - 35
15
-25 - 70
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表