您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
规范切换距离
Ipf Electronic
电容式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kapazitive20sensoren/norm-schaltabstand.prj},{NB=KN340107},{IDNR=KN340107},{ARDTEME_ADERZAHL=3},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor kapazitiv, Ø34mm 81lang, nicht bündig, Sn: 6-30, 10-60V DC, PNP NO, Kabel 2m PVC, IP67, PBT, LED, manuelle Einstellung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
气体的爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
粉尘爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORGLAS
纠正系数(玻璃)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORHOLZ
矫正系数(木材)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
安全输出时的最大输出电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTORPVC
纠正系数(PVC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KORREKTURFAKTOROEL
纠正系数(油)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
KA180420
KA180420
电容式传感器,优选,M18x1 83long,平头...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KA180420
28
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
同花顺
IP67
不锈钢1.4305
M18
200mA
18mm
55mm
1mm
15mA
83mm
200Hz
1 - 8
-25 - 70
2023-11-02
KB320420
KB320420
电容式传感器, M32x1.5 82long, 嵌...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB320420
14
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
电位器
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
切换点
M32
250mA
32mm
52mm
1.5mm
0.6
0.6
250mA
0.5
0.5
15mA
15%
82mm
4
10%
200Hz
2V
10 - 35
0.5 - 30
-25 - 70
2023-11-02
KN180420
KN180420
电容式传感器,M18x1 84long,非嵌入式,...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN180420
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
电位器
是
非冲洗式
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
切换点
M18
2
250mA
18mm
44mm
1mm
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
84mm
4
50Hz
2V
10 - 35
0.5 - 15
-25 - 70
2023-11-02
KB32A112
KB32A112
电容式传感器, M32x1.5 70long, 嵌...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB32A112
28
LED显示屏
可编程/可配置
电缆
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
聚氯乙烯
切换点
M32
3
0.75mm²
400mA
1.5mm
2m
15mA
70mm
10%
50Hz
2V
10 - 35
2 - 25
-25 - 70
2023-11-02
KB32C501
KB32C501
电容式传感器, M32x1.5 70long, 嵌...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB32C501
28
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
聚氨酯(PUR)
M32
4
0.5mm²
1
250mA
1.5mm
15mA
70mm
200Hz
2V
10 - 35
0.5 - 30
-25 - 70
2023-11-02
KB060170
KB060170
电容式传感器,Ø6,5mm 54long,嵌入式,...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB060170
28
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
缸体平坦
电位器
是
同花顺
IP65
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4305
切换点
50mA
6.5mm
10mA
15%
54mm
100Hz
2V
11 - 30
0.1 - 1.5
-10 - 70
2023-11-02
KB050180
KB050180
电容式传感器, M5x0.5 20long, 嵌入...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB050180
2
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢(V2A)
聚氯乙烯
M5
4
0.14mm²
1
250mA
17mm
0.5mm
2m
2.8mm
10mA
10%
20mm
5%
50Hz
2.5V
10 - 35
1
-55 - 125
2023-11-02
KB080100
KB080100
电容式传感器, M8x1 42long, 嵌入式,...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB080100
2
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP65
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢(V2A)
聚氯乙烯
切换点
M8
3
50mA
36mm
1mm
2m
0.6
0.6
3mm
0.5
0.5
15mA
15%
42mm
100Hz
2V
11 - 30
0.1 - 1.5
-10 - 70
2023-11-02
KB120100
KB120100
电容式传感器, M12x1 50long, 嵌入式...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB120100
2
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4305
聚氯乙烯
切换点
M12
3
250mA
37mm
1mm
2m
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
50mm
500Hz
2V
10 - 35
6
-25 - 70
2023-11-02
KN120120
KN120120
电容式传感器,M12x1 60long,非冲洗,S...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN120120
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
非冲洗式
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢(V2A)
切换点
M12
250mA
32mm
1mm
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
60mm
3
50Hz
2V
10 - 35
0.5 - 10
-25 - 70
2023-11-02
KN300127
KN300127
电容式传感器,M30x1.5 81long,非冲洗...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN300127
42
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
非冲洗式
IP67
是
PA 6.6 (合成)
PBT
切换点
M30
400mA
30mm
40mm
1.5mm
0.6
0.6
0.5
0.5
20mA
15%
81mm
3
25Hz
3V
10 - 60
5 - 20
-25 - 70
2023-11-02
KB120120
KB120120
电容式传感器, M12x1 60long, 嵌入式...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB120120
2
LED显示屏
常开触点
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢(V2A)
切换点
M12
250mA
40mm
1mm
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
60mm
3
500Hz
2V
10 - 35
0 - 6
-25 - 70
2023-11-02
KB180420
KB180420
电容式传感器, M18x1 84long, 嵌入式...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB180420
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
电位器
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
切换点
M18
2
250mA
18mm
55mm
1mm
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
84mm
4
300Hz
2V
10 - 35
0.5 - 10
-25 - 70
2023-11-02
KN300400
KN300400
电容式传感器,M30x1.5 70long,非嵌入...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN300400
28
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
电位器
是
非冲洗式
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
聚氯乙烯
切换点
M30
4
2
250mA
40mm
1.5mm
2m
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
70mm
50Hz
2V
10 - 35
1 - 30
-25 - 70
2023-11-02
KN300420
KN300420
电容式传感器,M30x1.5 82long,非嵌入...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN300420
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
电位器
是
非冲洗式
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
切换点
M30
2
250mA
30mm
40mm
1.5mm
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
82mm
4
50Hz
2V
10 - 35
1 - 30
-25 - 70
2023-11-02
KB120420
KB120420
电容式传感器, M12x1 60long, 嵌入式...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB120420
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
不锈钢1.4305
切换点
M12
2
250mA
12mm
40mm
1mm
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
60mm
4
500Hz
2V
10 - 35
6
-25 - 70
2023-11-02
KN320420
KN320420
电容式传感器,M32x1.5 82long,非嵌入...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN320420
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
电位器
是
非冲洗式
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
切换点
M32
2
250mA
1.5mm
15mA
82mm
50Hz
2V
10 - 35
1 - 40
-25 - 70
2023-11-02
KN340107
KN340107
电容式传感器, Ø34mm 81long, 非嵌入...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN340107
42
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
缸体平坦
电位器
是
非冲洗式
IP67
是
PA 6.6 (合成)
PBT
聚氯乙烯
切换点
3
400mA
34mm
2m
0.6
0.6
0.5
0.5
20mA
20%
81mm
25Hz
3V
10 - 60
6 - 30
-25 - 70
2023-11-02
KB180400
KB180400
电容式传感器,M18x1 70long,嵌入式,S...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB180400
28
LED显示屏
独家-OR
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
电位器
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
聚氯乙烯
切换点
M18
4
2
250mA
55mm
1mm
2m
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
15%
70mm
300Hz
2V
10 - 35
0.5 - 10
-25 - 70
2023-11-02
KN800100
KN800100
电容式传感器,Ø80mm 40long,非冲洗,S...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN800100
14
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
缸体平坦
是
非冲洗式
IP67
是
PBT
PBT
聚氯乙烯
3
400mA
80mm
2m
0.6
0.6
0.5
0.5
4mA
15%
40mm
10Hz
1.5V
10 - 55
1 - 70
-25 - 70
2023-11-02
KB210170
KB210170
电容式传感器, 43x12x20mm, 嵌入式, ...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB210170
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
长方体
镀镍
是
同花顺
IP65
是
黄铜镀镍
200mA
20mm
20mm
43mm
20mA
12mm
50Hz
1.5V
10 - 30
5
-25 - 75
2023-11-02
KB250100
KB250100
电容式传感器, 50x10x25mm, 嵌入式, ...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB250100
42
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
长方体
电位器
是
同花顺
IP65
是
PBT
PBT
聚氯乙烯
切换点
3
0.34mm²
200mA
25mm
25mm
50mm
1.5m
15mA
20%
10.1mm
25Hz
1.5V
10 - 36
2 - 8
-25 - 70
2023-11-02
KN830100
KN830100
电容式传感器,Ø100mm 40long,非冲洗,...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN830100
21
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
缸体平坦
是
非冲洗式
IP67
是
PBT
PBT
聚氯乙烯
3
400mA
100mm
2m
0.6
0.6
0.5
0.5
4mA
15%
40mm
10Hz
1.5V
10 - 55
1 - 120
-25 - 70
2023-11-02
KN98C149
KN98C149
电容式传感器, M32x1.5 90long, 非...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KN98C149
56
切换接点
电缆
继电器触点
圆筒,有螺纹的
非冲洗式
IP67
聚氧乙烯(POM)
聚氯乙烯
M32
5
0.34mm²
20 - 250
1,000mA
1.5mm
5m
1.7mA
15%
90mm
1Hz
20 - 250
2 - 25
-25 - 75
2023-11-02
KB300104
KB300104
电容式传感器, M30x1.5 40long, 嵌...
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属...
KB300104
49
LED显示屏
常开触点
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
电位器
是
同花顺
IP67
是
聚四氟乙烯(PTFE)
黄铜
聚氨酯(PUR)
切换点
M30
3
0.14mm²
200mA
30mm
40mm
1.5mm
2m
0.6
0.6
0.5
0.5
15mA
40mm
3
5%
200Hz
2V
12 - 30
0.5 - 25
-25 - 70
2023-11-02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表