您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
反射式传感器
Ipf Electronic
激光传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/laser-sensoren/reflexlichtschranken.prj},{NB=PR430170},{IDNR=PR430170},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEOP_FOKUS=400},{DESCSHORT=Sensor Laser, reflex, 15x32x43mm, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, Teach-In, Sn: 10000, 10-30V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff+PMMA, Mit Polarisationsfilter}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
激光类
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
绝对重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
激光功率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
最小物体尺寸
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
焦点处的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
焦点
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
PR160470
PR160470
激光传感器,反射式,48x35x12mm,激光二极...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR160470
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
是
第2类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
玻璃
锌压铸
0.1ms
0.1mm
0.1ms
100mA
12.4mm
12.4mm
48mm
1mW
40mA
3mm
35mm
5,000Hz
1.8V
650nm
10 - 30
0 - 5,000
400
-10 - 50
2023-11-02
PR170420
PR170420
激光传感器,反射式,50x50x15mm,激光二极...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR170420
14
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
长方体
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
中型
玻璃
锌压铸
0.1ms
4
1.5mm
0.1ms
5mm
200mA
15.4mm
15.4mm
50mm
2m
0.4mW
70mA
50mm
4
2V
650nm
10 - 30
0 - 11,000
400
-10 - 50
2023-11-02
PR180424
PR180424
激光传感器,反射式,M18x1 82long,激光...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR180424
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀铬
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
PMMA
M18
黄铜
18mm
43mm
5mm
1mm
100mA
0.4mW
35mA
81.5mm
4
1,500Hz
2V
650nm
10 - 30
-25 - 70
100 - 16,000
-10 - 50
2023-11-02
PR180428
PR180428
激光传感器,反射式,M18x1 94long,激光...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR180428
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀铬
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
PMMA
M18
黄铜
18mm
42mm
1mm
100mA
1mW
35mA
93.5mm
4
1,500Hz
2V
650nm
10 - 30
-25 - 70
100 - 9,000
-10 - 50
2023-11-02
PR430170
PR430170
激光传感器,反射式,15x32x43mm,激光二极...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR430170
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
长方体
教学活动
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
暗开关
是
小型
PMMA
塑胶
0.25ms
0.1mm
0.25ms
0.1mm
100mA
43mm
14.8mm
0.4mW
0.8Nm
35mA
0.1mm
32.5mm
4
2,000Hz
2.2V
650nm
10 - 30
0 - 10,000
400
-10 - 50
2023-11-02
PR430270
PR430270
激光传感器,反射式,15x32x43mm,激光二极...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR430270
14
常闭触点(NC)
连接器M8
PNP
长方体
教学活动
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
灯具开关
是
小型
玻璃
塑胶
0.25ms
0.1mm
0.25ms
100mA
43mm
14.8mm
1mW
0.8Nm
50mA
0.1mm
32.5mm
4
2,000Hz
0.5mm
2.2V
650nm
10 - 30
0 - 5,000
400
-10 - 50
2023-11-02
PR430470
PR430470
激光传感器,反射式,15x32x43mm,激光二极...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR430470
2
LED显示屏
独家-OR
连接器M8
PNP
教学活动
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
PMMA
塑胶
0.25ms
0.1mm
0.25ms
100mA
43mm
14.8mm
0.8Nm
35mA
32.5mm
4
2,000Hz
2.2V
650nm
10 - 30
0 - 10,000
-10 - 50
2023-11-02
PR98C172
PR98C172
激光传感器,反射型,31x25x2mm,激光二极管...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR98C172
28
LED显示屏
电缆
没有
第2类
激光二极管,红光
观点
0.1mm²
没有
丙烯酸玻璃
PBT
1.45mm
2
2mm
2mm
31mm
2m
3mW
25mm
655nm
-20 - 70
0 - 7,000
-10 - 55
2023-11-02
PR98E166
PR98E166
激光传感器,反射式,44x20x11mm,激光二极...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PR98E166
2
LED显示屏
可编程/可配置
连接器M8
PNP
长方体
手动调整
是
第1类
激光二极管,红光
观点
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
PBT
0.25ms
1mm
0.25ms
100mA
11mm
11mm
43.5mm
35mA
6mm
0.25ms
20mm
10%
4
2,000Hz
1.5V
650nm
10 - 30
-25 - 70
300 - 10,000
-25 - 55
2023-11-02
PRQ80376
PRQ80376
激光传感器,反射式,26x15x8mm,激光二极管...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PRQ80376
2
LED显示屏
常开/常闭
连接器M8
PNP
长方体
是
第1类
激光二极管,红光
线路
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
聚氨酯(PUR)
聚氨酯(PUR)
0.5ms
4
0.5ms
50mA
8mm
8mm
25.7mm
1mW
12mA
3mm
14.6mm
4
1,000Hz
655nm
10 - 30
-20 - 80
100 - 3,000
-20 - 50
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表