您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
机器和工作台灯
Ipf Electronic
LED灯
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/led-leuchten/maschinenleuchten.prj},{NB=AO000442},{IDNR=AO000442},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=1},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{HIDE=0},{DESCSHORT=LED Maschinenleuchte, Ø45mm 420lang, Weißlicht, 14W, 1500lx, 4000K, 22-28V DC, M12-Stecker 4polig, IP67, Aluminium+Borsilikatglas}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KODIERUNG
编码
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
灯具
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
风险组
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
前面的屏幕散射行为
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
前面的屏幕材料
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
重要说明
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
LED的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
500毫米距离时的照度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
光场宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
中心的照度(距离1米)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
额定工作电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
色温
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LICHTSTROM
光通量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
光场长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
AO000272
AO000272
LED机器灯,Ø33mm 420long,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000272
14
机光
连接器M12
管子
白光
1
IP67
清楚
三
是
铝合金
硼硅酸盐玻璃
10
2,300lx
570lx
500mA
33mm
5,000K
12W
420mm
4
80°
22 - 28
-20 - 40
2023-11-02
EM400121
EM400121
LED机器灯,Ø40mm 540long,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM400121
21
机光
连接器M12
管子
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
2,160lx
540lx
1,250mA
40mm
5,000K
1,680lm
16W
540mm
4
90°
20 - 28
-20 - 50
2023-11-02
EM400122
EM400122
LED机器灯,Ø40mm 1040长,白光,32W...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM400122
42
机光
连接器M12
管子
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
4,000lx
1,000lx
1,600mA
40mm
5,000K
3,360lm
32W
1,040mm
4
90°
20 - 28
-20 - 50
2023-11-02
EM410121
EM410121
LED机器灯,Ø40mm 280long,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM410121
2
机光
连接器M12
管子
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
1,700lx
420lx
500mA
40mm
5,500K
1,290lm
12W
280mm
4
100°
21.6 - 26.4
-30 - 50
2023-11-02
AO000401
AO000401
LED机器灯,27x436x46mm,白光,16W...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000401
42
机光
连接器M12
长方体
白光
1
IP67
清楚
三
铝合金
安全玻璃
6
1,250lx
45.5mm
310lx
620mA
27mm
5,500K
675lm
16W
435.5mm
4
120°
16.8 - 31.2
-20 - 50
2023-11-02
EM550121
EM550121
LED机器灯,55x300x20mm,白光,13W...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM550121
2
机光
连接器M12
长方体
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
是
铝合金
钢化浮法玻璃
2,000lx
55mm
500lx
542mA
20mm
5,000K
13W
300mm
4
120°
22 - 28
-20 - 40
-20 - 40
2023-11-02
AO000276
AO000276
LED机器灯,16x120x25mm,白光,4W,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000276
2
机光
电缆连接器M12
长方体
白光
2
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
2
300lx
25mm
75lx
160mA
16mm
0.4m
5,500K
4W
120mm
4
80°
16 - 30
-40 - 50
2023-11-02
EM410120
EM410120
LED机器灯,Ø40mm 190long,白光,8...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM410120
2
机光
连接器M12
管子
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
1,100lx
270lx
333mA
40mm
5,500K
860lm
8W
190mm
4
100°
21.6 - 26.4
-30 - 50
2023-11-02
AO000305
AO000305
LED机器灯,Ø45mm 600long,白光,2...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000305
2
机光
连接器M12
管子
白光
1
IP67
清楚
三
是
铝合金
硼硅酸盐玻璃
15
4,300lx
1,075lx
840mA
45mm
5,000K
1,680lm
20W
600mm
4
80°
22 - 28
-20 - 40
2023-11-02
EM550122
EM550122
LED机器灯,55x550x20mm,白光,25W...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM550122
2
机光
连接器M12
长方体
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
是
铝合金
钢化浮法玻璃
3,200lx
55mm
800lx
1,040mA
20mm
5,000K
25W
550mm
4
120°
22 - 28
-20 - 40
-20 - 40
2023-11-02
EM410122
EM410122
LED机器灯,Ø40mm 365long,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM410122
2
机光
连接器M12
管子
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
2,200lx
550lx
667mA
40mm
5,500K
1,720lm
16W
365mm
4
100°
21.6 - 26.4
-30 - 50
2023-11-02
EM550120
EM550120
LED机器灯,55x165x20mm,白光,7W,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM550120
2
机光
连接器M12
长方体
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
是
铝合金
钢化浮法玻璃
1,000lx
55mm
250lx
292mA
20mm
5,000K
7W
165mm
4
120°
22 - 28
-20 - 40
-20 - 40
2023-11-02
AO000304
AO000304
LED机器灯,Ø45mm 420long,白光,1...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000304
2
机光
连接器M12
管子
白光
1
IP67
清楚
三
是
铝合金
硼硅酸盐玻璃
10
2,900lx
725lx
590mA
45mm
5,000K
1,120lm
14W
420mm
4
80°
22 - 28
-20 - 40
2023-11-02
AO000188
AO000188
LED机器灯,M18x1 59long,白光,0....
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000188
2
机光
连接器M12
圆筒,有螺纹的
白光
1
IP65
清楚
三
不锈钢(V2A)
聚甲基丙烯酸甲酯
M18
3
320lx
80lx
27mA
18mm
5,000K
1mm
0.7W
59mm
4
22°
10 - 30
-20 - 50
2023-11-02
EM410123
EM410123
LED机器灯,Ø40mm 540long,白光,2...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM410123
2
机光
连接器M12
管子
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
3,400lx
850lx
1,000mA
40mm
5,500K
2,580lm
24W
540mm
4
100°
21.6 - 26.4
-30 - 50
2023-11-02
AO000303
AO000303
LED机器灯,Ø45mm 160long,白光,6...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000303
2
机光
连接器M12
管子
白光
1
IP67
清楚
三
是
铝合金
硼硅酸盐玻璃
5
1,400lx
350lx
250mA
45mm
5,000K
560lm
6W
160mm
4
70°
22 - 28
-20 - 40
2023-11-02
AO000280
AO000280
LED机器灯,M8x1 61long,白光,0.7...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000280
2
机光
连接器M8
圆筒,有螺纹的
白光
1
IP67
清楚
三
是
不锈钢 (V4A)
聚甲基丙烯酸甲酯
M8
60lx
15lx
3mA
8mm
5,000K
1mm
0.7W
61mm
3
75°
10 - 30
-20 - 70
2023-11-02
AO000334
AO000334
LED机器灯,Ø65mm 127long,白光,5...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000334
14
机光
连接器M12
特殊建筑
开关点集成
白光
磁性底座
1
IP65
三
是
铝合金
硼硅酸盐玻璃
3
4,000lx
1,000lx
210mA
65mm
5,500K
5W
127mm
4
30°
12 - 28
-20 - 40
2023-11-02
EM510101
EM510101
LED机器灯,60x600x51mm,白光,24W...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM510101
84
机光
电缆
长方体
白光
0
IP67
弥漫性
三
是
聚氯乙烯
铝合金
硬质玻璃
2
2,800lx
51mm
700lx
1,000mA
60mm
6,000K
2,400lm
24W
600mm
24
-30 - 50
2023-11-02
AO000291
AO000291
LED机器灯,M18x1 59long,白光,1....
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000291
2
机光
连接器M12
圆筒,有螺纹的
A
白光
1
IP65
清楚
三
不锈钢1.4305
安全玻璃
M18
1
380lx
80lx
80mA
18mm
5,000K
1mm
1.95W
59mm
4
120°
15 - 30
-20 - 50
2023-11-02
EM510102
EM510102
LED机器灯,60x800x51mm,白光,32W...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM510102
机光
电缆
长方体
白光
0
IP67
弥漫性
三
是
聚氯乙烯
铝合金
硬质玻璃
2
3,000lx
51mm
750lx
1,330mA
60mm
6,000K
3,200lm
32W
800mm
24
-30 - 50
2023-11-02
EM380220
EM380220
LED机器灯,140x38x8mm,白光,6W,4...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM380220
2
机光
连接器M12
长方体
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
聚氨酯灌浆
本产品会产生热量,直接影响其使用寿命。将其安装在导...
780lx
38mm
31mm
195lx
240mA
8mm
0.5m
5,200K
6W
140mm
118mm
3
120°
22 - 28
0 - 40
0 - 40
2023-11-02
EM410124
EM410124
LED机器灯,Ø40mm 715长,白光,32W,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM410124
2
机光
连接器M12
管子
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
4,400lx
1,100lx
1,334mA
40mm
5,500K
3,440lm
32W
715mm
4
100°
21.6 - 26.4
-30 - 50
2023-11-02
EM410125
EM410125
LED机器灯,Ø40mm 1040长,白光,48W...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM410125
2
机光
连接器M12
管子
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
安全玻璃
6,200lx
1,550lx
2,000mA
40mm
5,500K
5,160lm
48W
1,040mm
4
100°
21.6 - 26.4
-30 - 50
2023-11-02
EM380221
EM380221
LED机器灯,240x38x8mm,白光,11W,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EM380221
2
机光
连接器M12
长方体
LED
白光
0
IP67
弥漫性
三
铝合金
聚氨酯灌浆
本产品会产生热量,直接影响其使用寿命。将其安装在导...
1,450lx
38mm
31mm
360lx
480mA
8mm
0.5m
5,200K
11W
240mm
218mm
3
120°
22 - 28
0 - 40
0 - 40
2023-11-02
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表