您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
信号灯
Ipf Electronic
LED灯
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/led-leuchten/signalleuchten.prj},{NB=EZ380223},{IDNR=EZ380223},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=MIN},{ARDTEME_ANZAHLDERFARBEN=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=5},{ARDTE00_ANZAHLDERSEGMENTE=MIN},{HIDE=0},{DESCSHORT=LED Signalleuchte, 440x38x8mm, RGB, 11,5W, 22-28V DC, M12-Kabelstecker 5polig 0,5m, IP67, Aluminium + PU-Verguss}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESAKUSTISCHENSIGNALS
声学信号的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
灯架类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
灯具
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
风险组
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
重要说明
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
前面的屏幕散射行为
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
前面的屏幕材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
光场宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_SIGNALFARBE
信号颜色
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
LED的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
中心的照度(距离1米)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ANZAHLDERFARBEN
颜色的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
额定工作电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
光场长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTE00_ANZAHLDERSEGMENTE
参考介质/对象
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
EZ250320
EZ250320
LED信号灯,279x110x40mm,多色LED...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ250320
21
蜂鸣器(90dB)
信号灯
连接器M12
粘性磁铁
长方体
LED
RGB
0
IP54
三
弥漫性
铝合金
塑胶
黄
5
520mA
40mm
279mm
13W
110mm
8
5
18 - 28
-10 - 40
2023-11-02
EZ300424
EZ300424
LED信号灯,25x786x30mm,多色LED,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ300424
21
信号灯
连接器M12
长方体
LED
RGB
0
IP54
三
弥漫性
铝合金
饩肉
黄
7
998mA
30mm
25mm
750mm
23.7W
786mm
4
120°
24
-10 - 50
2023-11-02
EZ380220
EZ380220
LED信号灯,140x38x8mm,RGB,2,9...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ380220
机光
连接器M12
长方体
LED
RGB
0
IP67
三
本产品会产生热量,直接影响其使用寿命。将其安装在导...
弥漫性
铝合金
聚氨酯灌浆
31mm
0.5m
120mA
38mm
8mm
118mm
2.9W
140mm
5
120°
0 - 40
22 - 28
0 - 40
2023-11-02
EZ300423
EZ300423
LED信号灯,25x546x30mm,多色LED,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ300423
2
信号灯
连接器M12
长方体
LED
RGB
0
IP54
三
弥漫性
铝合金
饩肉
黄
7
663mA
30mm
25mm
510mm
15.9W
546mm
4
120°
24
-10 - 50
2023-11-02
EZ300420
EZ300420
LED信号灯,25x206x30mm,多色LED,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ300420
2
信号灯
连接器M12
长方体
LED
多色LED
0
IP54
三
弥漫性
铝合金
饩肉
黄
225mA
30mm
25mm
170mm
5.4W
206mm
4
120°
24
-10 - 50
2023-11-02
EZ380221
EZ380221
LED信号灯, 240x38x8mm, RGB, ...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ380221
机光
连接器M12
长方体
LED
RGB
0
IP67
三
本产品不适用于含油或冷却润滑剂的环境!
弥漫性
铝合金
聚氨酯灌浆
31mm
0.5m
240mA
38mm
8mm
218mm
5.8W
240mm
5
120°
0 - 40
22 - 28
0 - 40
2023-11-02
EZ380222
EZ380222
LED信号灯,340x38x8mm,RGB,8,7...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ380222
机光
连接器M12
长方体
LED
RGB
0
IP67
三
本产品不适用于含油或冷却润滑剂的环境!
弥漫性
铝合金
聚氨酯灌浆
31mm
0.5m
360mA
38mm
8mm
318mm
8.7W
340mm
5
120°
0 - 40
22 - 28
0 - 40
2023-11-02
EZ380223
EZ380223
LED信号灯,440x38x8mm,RGB,11,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ380223
机光
连接器M12
长方体
LED
RGB
0
IP67
三
本产品不适用于含油或冷却润滑剂的环境!
弥漫性
铝合金
聚氨酯灌浆
31mm
0.5m
480mA
38mm
8mm
418mm
11.5W
440mm
5
120°
0 - 40
22 - 28
0 - 40
2023-11-02
EZ500320
EZ500320
LED信号灯,Ø50,3段,多色LED,3,8W,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ500320
2
蜂鸣器(95分贝)
信号灯
连接器M12
管子
LED
多色LED
0
IP20
三
是
弥漫性
铝合金
饩肉
黄
3
160mA
50mm
184mm
3.8W
5
360°
3
24
0 - 50
2023-11-02
EZ500330
EZ500330
LED信号灯,Ø50,4段,多色LED,4,3W,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ500330
2
蜂鸣器(95分贝)
信号灯
连接器M12
管子
LED
多色LED
0
IP20
三
是
弥漫性
铝合金
饩肉
黄
4
180mA
50mm
231mm
4.3W
8
360°
4
24
0 - 50
2023-11-02
EZ650520
EZ650520
LED信号灯,Ø65,30mm高,多色LED,2....
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ650520
信号灯
连接器M12
圆的
LED
RGB
0
IP67
三
是
弥漫性
铝合金
丙烯酸玻璃
黄
105mA
65mm
25mm
2.5W
5
180°
22 - 28
-20 - 40
2023-11-02
AO000461
AO000461
LED信号灯,M12x1 76long,多色LED...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000461
2
信号灯
连接器M12
圆筒,有螺纹的
RGB
1
IP67
三
清楚
M12
不锈钢1.4305
PUR复合物,已混浊
红
1
21mA
12mm
1mm
0.9W
76mm
4
150°
10 - 30
-20 - 50
2023-11-02
AO000486
AO000486
LED信号灯,M12x1 47long,多色LED...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
AO000486
2
信号灯
连接器M12
圆筒,有螺纹的
RGB
1
IP67
三
是
弥漫性
M12
不锈钢1.4305
塑胶
红
1
0.6lx
16mA
12mm
1mm
0.9W
47mm
4
170°
10 - 30
-20 - 50
2023-11-02
EZ180420
EZ180420
LED信号灯,M18x1 69long,多色LED...
EZ180420
49
信号灯
连接器M12
圆筒,有螺纹的
LED
RGB
0
IP65
三
弥漫性
M18
不锈钢1.4305
聚甲基丙烯酸甲酯
黄
3
6
18mm
1mm
69mm
4
12 - 30
-20 - 50
2023-11-02
EZ300425
EZ300425
LED信号灯, 25x1046x30mm, 多色L...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ300425
2
信号灯
连接器M12
长方体
LED
RGB
0
IP54
三
弥漫性
铝合金
饩肉
黄
7
1,325mA
30mm
25mm
1,010mm
31.8W
1,046mm
4
120°
24
-10 - 50
2023-11-02
EZ300421
EZ300421
LED信号灯,25x286x30mm,多色LED,...
几乎每个工业部门都需要LED灯。各个工作场所的照明...
EZ300421
2
信号灯
连接器M12
长方体
LED
RGB
0
IP54
三
弥漫性
铝合金
饩肉
黄
7
330mA
30mm
25mm
250mm
7.8W
286mm
4
120°
24
-10 - 50
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表