您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
穿透式传感器接收器
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/einweglichtschranken20empfaenger.prj},{NB=OE110270},{IDNR=OE110270},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Einweglichtschranke Empfänger, 67x12x8mm, Sn: 2,5m, 10-30V DC, PNP NC, M8-Steckverbinder, IP65, Aluminium anodisiert/eloxiert+Kunststoff PC, Infrarotlicht}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
消耗功率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
空载电流,接收器
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OE140170
OE140170
光学传感器, 穿透式传感器接收器, 27x14x1...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE140170
14
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
电缆连接器M8
PNP
长方体
电位器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP65
暗开关
是
小型
PMMA
聚氯乙烯
塑料ASA
切换点
1.4ms
0.25mm²
1.4ms
100mA
12mm
12mm
27mm
0.2m
16mA
16mA
14mm
0.5Nm
3
350Hz
1.8V
660nm
10 - 30
0 - 5,000
-25 - 65
2023-11-02
OE050175
OE050175
光学传感器, 穿透式传感器接收器, M5x0.5 ...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE050175
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
电缆连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
V1.0.1
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
暗开关
是
PMMA
聚氨酯(PUR)
M5
不锈钢(V2A)
0.5ms
0.14mm²
0.5ms
30mm
100mA
0.5mm
0.3m
10mA
10mA
36mm
10%
1Nm
3
1,000Hz
2V
10 - 30
0 - 500
-25 - 65
2023-11-02
OE140476
OE140476
光学传感器,穿透式传感器接收器,34x14x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE140476
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
电位器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
塑料ASA
切换点
1.4ms
1.4ms
100mA
12mm
12mm
33.7mm
16mA
16mA
14mm
0.5Nm
350Hz
1.8V
660nm
10 - 30
0 - 5,000
-25 - 65
2023-11-02
OE080100
OE080100
光学传感器,穿透式传感器接收器,M8x0.75 5...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE080100
14
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
电缆
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
是
红外线光
观点
接收器
IP65
暗开关
是
塑料PC
聚氯乙烯
M8
黄铜
2.5ms
0.14mm²
2.5ms
48mm
100mA
0.75mm
2m
2.8mm
24mA
24mA
59mm
3
200Hz
2V
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OE080170
OE080170
光学传感器,穿透式传感器接收器,M8x0.75长,...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE080170
14
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
是
红外线光
观点
接收器
IP65
暗开关
是
塑料PC
M8
黄铜
2.5ms
2.5ms
55mm
100mA
0.75mm
24mA
24mA
75mm
200Hz
2V
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OE080270
OE080270
光学传感器,穿透式传感器接收器,M8x0.75 7...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE080270
14
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常闭触点(NC)
连接器M8
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
是
红外线光
观点
接收器
IP65
灯具开关
是
塑料PC
M8
黄铜
2.5ms
2.5ms
55mm
100mA
0.75mm
24mA
24mA
75mm
200Hz
2V
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OE110100
OE110100
光学传感器,穿透式传感器接收器,58x12x8mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE110100
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
电缆
PNP
长方体
阳极氧化处理
是
红外线光
观点
接收器
IP65
暗开关
是
小型
塑料PC
聚氯乙烯
铝合金
2.5ms
0.25mm²
2.5ms
100mA
8mm
8mm
58mm
2m
24mA
24mA
12mm
3
200Hz
2V
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OE110170
OE110170
光学传感器,穿透式传感器接收器,67x12x8mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE110170
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
长方体
阳极氧化处理
是
红外线光
观点
接收器
IP65
暗开关
是
小型
塑料PC
铝合金
2.5ms
2.5ms
100mA
8mm
8mm
67mm
24mA
24mA
12mm
200Hz
2V
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OE110270
OE110270
光学传感器,穿透式传感器接收器,67x12x8mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE110270
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常闭触点(NC)
连接器M8
PNP
长方体
阳极氧化处理
是
红外线光
观点
接收器
IP65
灯具开关
是
小型
塑料PC
铝合金
2.5ms
2.5ms
100mA
8mm
8mm
67mm
24mA
24mA
12mm
200Hz
2V
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OE150175
OE150175
光学传感器,穿透式传感器接收器,30x30x15m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE150175
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
长方体
电位器
是
红外线光
观点
接收器
IP65
暗开关
是
小型
玻璃
PBTP
切换点
0.5ms
0.5ms
100ms
200mA
15mm
15mm
30mm
10mA
10mA
30mm
20%
1,000Hz
2V
880nm
10 - 35
0 - 6,000
-25 - 55
2023-11-02
OE120126
OE120126
光学传感器,穿透式传感器接收器,M12x1 60l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE120126
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀铬
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
暗开关
是
玻璃
M12
黄铜
0.5ms
0.5ms
41mm
20ms
200mA
1mm
15mA
15mA
60mm
20%
10Nm
1,000Hz
2V
660nm
10 - 35
0 - 10,000
-25 - 55
2023-11-02
OE130170
OE130170
光学传感器,穿透式传感器接收器,64x12x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE130170
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
长方体
镀镍
是
红外线光
观点
接收器
IP65
暗开关
是
小型
塑胶
黄铜
5ms
5ms
15ms
200mA
12mm
12mm
64mm
30mA
30mA
12mm
100Hz
2V
880nm
10 - 35
0 - 1,000
-5 - 70
2023-11-02
OE130171
OE130171
光学传感器,穿透式传感器接收器,69x12x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE130171
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开触点(NO)
连接器M8
PNP
长方体
镀镍
电位器
是
红外线光
观点
接收器
IP65
暗开关
是
小型
塑胶
黄铜
切换点
5ms
5ms
15ms
200mA
12mm
12mm
69mm
30mA
30mA
12mm
500Hz
2V
880nm
10 - 35
0 - 1,000
-5 - 70
2023-11-02
OE150275
OE150275
光学传感器,穿透式传感器接收器,30x30x15m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE150275
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常闭触点(NC)
连接器M8
PNP
长方体
电位器
是
红外线光
观点
接收器
IP65
灯具开关
是
小型
玻璃
PBTP
切换点
0.5ms
0.5ms
100ms
200mA
15mm
15mm
30mm
10mA
10mA
30mm
20%
1,000Hz
2V
880nm
10 - 35
0 - 6,000
-25 - 55
2023-11-02
OE150470
OE150470
光学传感器,穿透式传感器接收器,30x30x15m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE150470
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
电位器
是
红外线光
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
小型
玻璃
PBTP
切换点
0.5ms
0.5ms
100ms
200mA
15mm
15mm
30mm
10mA
10mA
30mm
20%
1,000Hz
2V
880nm
10 - 35
0 - 12,000
-25 - 55
2023-11-02
OE160470
OE160470
光学传感器,穿透式传感器接收器,35x35x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE160470
14
LED显示屏
穿透式传感器接收器
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
小型
PMMA
锌压铸
1ms
1ms
100mA
12.4mm
12.4mm
35mm
17mA
17mA
35mm
500Hz
1.8V
660nm
10 - 30
0 - 6,000
-25 - 65
2023-11-02
OE18042A
OE18042A
光学传感器,穿透式传感器接收器,M18x1 64l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE18042A
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀铬
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
M18
黄铜
0.5ms
0.5ms
42mm
20ms
200mA
1mm
10mA
10mA
63.5mm
20%
20Nm
4
1,000Hz
2V
660nm
10 - 35
0 - 20,000
-25 - 55
2023-11-02
OE18042C
OE18042C
光学传感器,穿透式传感器接收器,M18x1 75l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE18042C
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀铬
是
侧面
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
M18
黄铜
0.5ms
0.5ms
45mm
20ms
200mA
1mm
10mA
10mA
75mm
20%
20Nm
1,000Hz
2V
660nm
10 - 35
0 - 20,000
-25 - 55
2023-11-02
OE705906
OE705906
光学传感器, 穿透式传感器接收器, 90x70x3...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OE705906
14
LED显示屏
穿透式传感器接收器
转换触点(NO/NC)
夹持式终端连接
继电器触点
长方体
电位器
红外线光
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
大型
玻璃
锌压铸
切换点
25ms
25ms
200ms
1.5VA
30mm
30mm
90mm
20 - 230
-40 - 70
70mm
20Hz
880nm
20 - 230
0 - 120,000
-20 - 60
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表