您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
光幕--保护手指
Ipf Electronic
安全系统
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/sicherheitssysteme/lichtgitter20-20fingerschutz.prj},{NB=OY320135},{IDNR=OY320135},{ARDTE00_SICHERHEITSTYPGEMAESSIEC614961=4},{ARDTEEL_ANZAHLDERSICHERENHALBLEITERAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER=8},{ARDTEEL_POLZAHLSENDER=4},{ARDTEOP_STRAHLANZAHL=96},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=24},{DESCSHORT=Lichtgitter, 37x983x32mm, Feldhöhe 900, Auflösung 14mm, Sn: 0,3-6m, 24V DC, PNP NO, 500mA, M12-Steckverbinder 8polig/4polig, IP65, Aluminium lackiert+PMMA, Sicherheit}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
气体的爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
粉尘爆炸安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTE00_SICHERHEITSKATEGORIE
安全类别
ⁿ/ₐ
ARDTE00_SICHERHEITSTYPGEMAESSIEC614961
安全类型符合IEC 61496-1标准
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSICHERENHALBLEITERAUSGAENGE
安全半导体输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_DETEKTIONSVERMOEGENFUERPROBEKOERPER
样品的检测能力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_FELDHOEHE
场高
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
空载电流,接收器
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
空载电流,发射器
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
安全输出时的最大输出电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER
引脚数量,接收器
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLSENDER
引脚数量,发射器
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_STRAHLANZAHL
梁的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OY320130
OY320130
光幕,37x233x32mm,场高150,分辨率1...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320130
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
150mm
36.9mm
150mA
105mA
233.3mm
500mA
8
4
11ms
16
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320131
OY320131
光幕,37x383x32mm,场高300,分辨率1...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320131
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
300mm
36.9mm
150mA
105mA
383.2mm
500mA
8
4
15ms
32
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320133
OY320133
光幕,37x683x32mm,场高600,分辨率1...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320133
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
600mm
36.9mm
150mA
105mA
683.2mm
500mA
8
4
22ms
64
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320132
OY320132
光幕,37x533x32mm,场高450,分辨率1...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320132
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
450mm
36.9mm
150mA
105mA
533.2mm
500mA
8
4
18ms
48
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320134
OY320134
光幕,37x833x32mm,场高750,分辨率1...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320134
21
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
750mm
36.9mm
150mA
105mA
833.2mm
500mA
8
4
25ms
80
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320135
OY320135
光幕,37x983x32mm,场高900,分辨率1...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320135
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
900mm
36.9mm
150mA
105mA
983.2mm
500mA
8
4
29ms
96
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320136
OY320136
光幕,37x1133x32mm,场高1050,分辨...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320136
2
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
1,050mm
36.9mm
150mA
105mA
1,133.2mm
500mA
8
4
33ms
112
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320137
OY320137
光幕,37x1283x32mm,场高1200,分辨...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320137
21
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
1,200mm
36.9mm
150mA
105mA
1,283.2mm
500mA
8
4
36ms
128
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320138
OY320138
光幕,37x1433x32mm,场高1350,分辨...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320138
21
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
1,350mm
36.9mm
150mA
105mA
1,433.2mm
500mA
8
4
40ms
144
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY320139
OY320139
光幕,37x1583x32mm,场高1500,分辨...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY320139
21
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
1,500mm
36.9mm
150mA
105mA
1,583.3mm
500mA
8
4
43ms
160
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY32013A
OY32013A
光幕,37x1733x32mm,场高1650,分辨...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY32013A
21
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
1,650mm
36.9mm
150mA
105mA
1,733.3mm
500mA
8
4
47ms
172
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
OY32013C
OY32013C
光幕,37x1833x32mm,场高1800,分辨...
安全光幕适用于根据适用的标准保护机器上的危险区域。...
OY32013C
21
LED显示屏
常开触点(NO)
连接器M12
OSSD,双通道
没有
没有
是
发射器和接收器
IP65
三
第4类
4
是
PMMA
铝合金喷漆
2
14mm
32.3mm
32.3mm
14mm
1,800mm
36.9mm
150mA
105mA
1,833.3mm
500mA
8
4
50ms
192
950nm
24
15 - 95
300 - 6,000
0 - 55
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表