您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
F310-9xxx-zz - Cable Entry System KADL
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Entry Systems KADP & KADL
Cable Entry System KADL
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadl_f310/f310_9xxx_zz.prj},{NB=F310-9080-03},{ARTNR=F310-9080-03},{C1=15},{C2=0},{L=153},{L1=108.0},{H=32.3},{H1=8.9},{VP=1},{VER=6},{STGEW=156},{PACK=1},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{EF000008=153},{EF000040=108.0},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF000116=9005},{ARTNRX=F310-9080-03},{NBCUSTOM=KADL 15K},{A1=125 x 80},{MATK=PA66 GF25 V-0},{MATD=TPE /TPS},{IP65=IP65},{NORM=UL 514B},{ZUL=USR/CNR},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{INFO1=Info},{MANUID=F310-9080-03},{DESCSHORT=Kabeldurchführungsleiste KADL 15K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
Standard designation
ⁿ/ₐ
A1
Standard cut
[mm]
C1
Grommet small (3,0-16,0)
[PCS]
C2
Grommet large (15,0-32,5)
[PCS]
L
Length
[mm]
L1
Width
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height hook
[mm]
VP
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material flange
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM
Test standard
ⁿ/ₐ
F310-9035-01
F310-9035-01
KADL 1K/2G
125 x 35
1
2
153
63.0
32.3
8.9
1
86
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9035-02
F310-9035-02
KADL 5K
125 x 35
5
0
153
63.0
32.3
8.9
1
88
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9057-01
F310-9057-01
KADL 10K
125 x 57.5
10
0
153
85.5
32.3
8.9
1
122
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9080-01
F310-9080-01
KADL 2K/4G
125 x 80
2
4
153
108.0
32.3
8.9
1
136
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9080-02
F310-9080-02
KADL 6K/2G
125 x 80
6
2
153
108.0
32.3
8.9
1
139
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9080-03
F310-9080-03
KADL 15K
125 x 80
15
0
153
108.0
32.3
8.9
1
156
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9102-01
F310-9102-01
KADL 11K/2G
125 x 102.5
11
2
153
130.5
32.3
8.9
1
173
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9102-02
F310-9102-02
KADL 20K
125 x 102.5
20
0
153
130.5
32.3
8.9
1
190
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9125-01
F310-9125-01
KADL 3K/6G
125 x 125
3
6
153
153.0
32.3
8.9
1
186
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9125-02
F310-9125-02
KADL 7K/4G
125 x 125
7
4
153
153.0
32.3
8.9
1
190
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9125-03
F310-9125-03
KADL 16K/2G
125 x 125
16
2
153
153.0
32.3
8.9
1
207
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
F310-9125-04
F310-9125-04
KADL 25K
125 x 125
25
0
153
153.0
32.3
8.9
1
224
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表