您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
CXHC2-SD - 薄型油缸
君帆
油壓產品
薄型油缸(CXHC系列)
CXHC2 薄型油缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/cxhc_series/cxhc2/cxhc-sd-asmtab.prj},{NB=CXHC2-A-IN-SD-40-10ST-0(0)},{MODEL=CXHC2:Compact cylinder},{TYPE=-A},{OPTION=},{RODTHREAD=-IN},{INSTALLAITON=SD},{OIL=},{BORE=40},{STROKE=10},{ADJUSTABLESTR=0},{PACKMATERIAL=},{VALVE=},{POS=0},{PPATH=assemblies/cxhc-sd-asmtpl.prj},{A11=20},{KK11=M16x2.0},{A22=30},{KK22=M20x1.5},{MM=25},{W=10},{FB=9},{FG=14},{BT=8.6},{D=21},{C=9},{NBB1=25},{ND1=12.5},{NC1=19},{NE1=12.5},{R1=1.0},{DCC=CN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
STROKETEXT
行程說明
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
KK1
[mm]
A2
[mm]
KK2
[mm]
MM
[mm]
W
[mm]
FB
[mm]
FG
[mm]
BT
[mm]
EE
[mm]
Y
[mm]
PX
[mm]
PL
[mm]
RR
[mm]
E
[mm]
LL
[mm]
ZJ
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
ZJ1
[mm]
LL1
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
DB
ⁿ/ₐ
DC
[mm]
RR1
[mm]
E1
[mm]
EF
[mm]
FL
[mm]
FY
[mm]
NBB
NB
[mm]
ND
[mm]
NC
[mm]
NE
[mm]
R
r
[mm]
CXHC2-A-IN-SD-20-10ST-0
CXHC2:薄型油缸
20
-
10
M8x1.25
-
-
12
8
5.5
9
5.4
RC1/8
20.5
10.5
12
30
45
43
51
10
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-SD-25-10ST-0
CXHC2:薄型油缸
25
-
12
M10x1.5
-
-
14
8
5.5
9
5.4
RC1/8
20.5
12.5
12
36
50
45
53
13
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-SD-32-10ST-0
CXHC2:薄型油缸
32
標準行程
15
M12x1.75
-
-
20
10
7
11
6.5
RC1/4
27
26.5
10.5
47
62
64
74
17
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-SD-40-10ST-0
CXHC2:薄型油缸
40
標準行程
20
M16x2.0
-
-
25
10
9
14
8.6
RC1/4
27
27
11
52
70
65
75
21
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-SD-50-10ST-0
CXHC2:薄型油缸
50
標準行程
24
M20x2.5
-
-
30
11
11
18
10.8
RC1/4
28
31
11
58
80
70
81
27
10
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-SD-63-10ST-0
CXHC2:薄型油缸
63
標準行程
33
M27x3.0
-
-
35
13
14
20
13
RC1/4
30
36
14
69
94
80
93
32
11
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-SD-80-10ST-0
CXHC2:薄型油缸
80
標準行程
33
M30x3.5
-
-
40
17
16
23
15
RC3/8
35
38
18
86
114
91
108
37
14
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CXHC2-A-IN-SD-100-10ST-0
CXHC2:薄型油缸
100
標準行程
40
M36x4.0
-
-
56
17
18
26
17.5
RC3/8
39
38
21
102
134
98
115
50
15
15