您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
IUR-A - 軸不旋轉圓形複動氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(IU系列)
IUR 軸不旋轉方圓形氣缸
IUR-A
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iur_series/iura_series/iura_asmtab.prj},{NB=IUR-A-CA-25-25(-0)},{MODEL=IUR-A:Double acting cylinders},{TYPE=},{MOUNTINGTYPE=-CA},{MOUNTINGTYPE2=},{BORE=25},{STROKE=25},{CUSHIONTYPE=},{BRACKETTYPE=},{ENDCONNECTION=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{MM=7.4},{KK=M8x1.25},{AM=22},{BE=M22x1.5},{W=28},{EE=G1/8},{XC=104},{EW=16},{CD=8},{L=12},{MR=18},{Y=36},{D=30},{EX=27},{KV=26},{KW=7},{L1=141},{L2=15},{L3=22},{L4=15.5},{L5=69},{L7=2.5},{L9=22},{L10=53},{PPATH=assemblies/iura_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
氣缸系列
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
AM
[mm]
BE
[mm]
W
[mm]
EE
[mm]
XC
[mm]
EW
[mm]
CD
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
IUR-A-CA-20-25
IUR-A:軸不旋轉圓形複動氣缸
20
7.4
M8x1.25
20
M22x1.5
24
G1/8
95
16
8
12
18
32
30
27
26
7
130
15
18
15.5
68
2.5
18
52
IUR-A-CA-25-25
IUR-A:軸不旋轉圓形複動氣缸
25
7.4
M8x1.25
22
M22x1.5
28
G1/8
104
16
8
12
18
36
30
27
26
7
141
15
22
15.5
69
2.5
22
53
IUR-A-CA-32-25
IUR-A:軸不旋轉圓形複動氣缸
32
10
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
102
20
10
14.5
20
31
37
34
32
8
136
12
13
15
64
2.5
27
48
IUR-A-CA-40-25
IUR-A:軸不旋轉圓形複動氣缸
40
14
M14x1.5
24
M32x2.0
26
G1/4
129
20
10
14.5
20
37
46
42.5
38
10
165
12
16
21.5
88
3
27
66
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表