您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
JIA - 複動氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
薄型氣缸(JI系列)
JIA 複動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/ji_series/jia/jia_asmtab.prj},{NB=JIA-IN-SD-32-5(0)},{MODEL=JIA},{TYPE=},{BORE=32},{STROKE=5},{POS=0},{THREAD=IN},{IT=SD},{EC=},{V=12},{K2=M10x1.25},{K211=10.000},{K212=10.000},{K22=1.25},{B1=7.0},{B2=18},{T1=34.0},{S=44},{C1=24.5},{N1=9.0},{N2=-},{N21=0.0},{O=RC1/8},{O1=9.728},{O2=9.728},{L=22.000},{G=3.0},{D=50.0},{D1=50.0},{U=R29.5},{U1=29.5},{R=6},{R1=6.0},{W=10},{M=3.000},{P1=直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二面)},{P2=5.200},{P3=14.500},{P4=5.5},{H=M6X1},{H1=6.000},{H2=1.000},{I=8.000},{K1=M6X1.0-深12},{K11=6.000},{K12=1.000},{Y=16},{Y1=16},{PPATH=assemblies/jia_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
氣缸系列
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
V
[mm]
K2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
[mm]
D
[mm]
U
[mm]
R
ⁿ/ₐ
W
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
JIA-IN-SD-12-5
JIA
12
6
M5x0.8
5.0
12
16.2
25
26.0
20.5
6.5
6.0
M5X0.8
0.000
0.0
-
R16
-
5
直径4.3通孔,直径6沉头(二面)M5*0.8(二...
10.500
3.5
M3X0.5-深6
-
JIA-IN-SD-16-5
JIA
16
6
M5x0.8
5.5
12
19.8
29
28.0
22.5
7.0
6.5
M5X0.8
11.000
1.5
-
R19
-
5
直径4.3通孔,直径6沉头(二面)M5*0.8(二...
10.500
3.5
M3X0.5-深6
-
JIA-IN-SD-20-5
JIA
20
8
M6x1.0
5.5
15
24.0
34
25.0
19.5
7.0
-
M5X0.8
15.000
1.5
36.0
R22
2
7
直径4.3通孔,直径6沉头(二面)M5*0.8(二...
10.500
3.5
M4X0.7-深8
10
JIA-IN-SD-25-5
JIA
25
10
M8x1.0
6.0
17
28.0
40
27.0
21.0
8.0
-
M5X0.8
17.000
2.5
42.0
R25
2
8
直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二...
14.500
5.5
M5X0.8-深10
10
JIA-IN-SD-32-5
JIA
32
12
M10x1.25
7.0
18
34.0
44
32.0
24.5
9.0
-
RC1/8
22.000
3.0
50.0
R29.5
6
10
直径5.2通孔,直径8沉头(二面)M6*1.0(二...
14.500
5.5
M6X1.0-深12
16
JIA-IN-SD-40-5
JIA
40
16
M14x1.5
7.0
28
40.0
52
33.0
26.0
9.5
-
RC1/8
28.000
3.0
58.5
R35
6.5
14
直径6.8通孔,直径10沉头(二面)M8*1.25...
19.500
7.5
M8X1.25-深12
16
JIA-IN-SD-50-5
JIA
50
20
M18x1.5
9.0
28
48.0
62
37.0
28.0
10.0
-
RC1/4
38.000
4.0
70.5
R41.5
8.5
18
直径6.8通孔,直径11沉头(二面)M8*1.25...
20.500
8.5
M10X1.5-深15
20
JIA-IN-SD-63-5
JIA
63
20
M18x1.5
9.0
28
60.0
75
41.0
32.0
11.0
-
RC1/4
40.000
4.0
84.5
R50
9.5
18
直径6.8通孔,直径11沉头(二面)M8*1.25...
20.500
8.5
M10X1.5-深15
20
JIA-IN-SD-80-5
JIA
80
25
M22x1.5
11.0
33
74.0
94
52.0
41.0
13.5
-
RC3/8
45.000
5.0
104.0
R62
10
22
直径10.4通孔,直径14沉头(二面)M12*1....
28.500
10.5
M14X1.5-深20
26
JIA-IN-SD-100-5
JIA
100
30
M26x1.5
12.0
33
90.0
114
63.0
51.0
18.5
-
RC3/8
55.000
5.0
124.0
R75
10
27
直径12.5通孔,直径17.5沉头(二面)M14*...
34.000
13.0
M18X1.5-深20
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表