您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
JPC - 感應雙軸氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
感應薄型氣缸(JP系列)
JPC 感應雙軸氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/jp_series/jpc/jpc_asmtab.prj},{NB=JPC-IN/IN-SD-32-10(0)},{MODEL=JPC},{TYPE=},{THREAD=IN/IN},{IT=SD},{BORE=32},{STROKE=10},{POS=0},{SJ=},{IS=},{N=},{IST=},{F=7.0},{K1=M6x1.0-深12},{K11=6},{K12=1.00},{K13=12},{V=12},{A1=41.5},{C1=34.5},{G=3.0},{G1=3.0},{L=22},{L1=22},{N1=9.0},{N2=-},{N21=0.0},{O=RC1/8},{O1=9.728},{O2=0.0},{R=6.0},{R1=6.0},{S=44},{T1=34.0},{U=R29.5},{U1=29.5},{D=50.0},{D1=50.0},{W=10},{Y=16},{Y1=16},{P3=14.5},{P4=5.5},{P1=Φ5.2 Through-hole,Φ8 Countersunk hole (Second interview) M6x1.0 (Second interview)},{P11=5.2},{P12=8.0},{H= M6x1.0},{H1=6},{H2=1.00},{K2=M10x1.25},{K21=10},{K212=10},{K22=1.25},{B1=7.0},{B2=18},{M=3.0},{PPATH=assemblies/jpc_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
F
[mm]
K1
ⁿ/ₐ
V
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
O
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T1
[mm]
U
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
Y1
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
K212
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
M
[mm]
JPC-IN/IN-SD-12-10
JPC
12
5.0
M3x0.5-深6
6
31.5
26.5
-
-
6.5
6.0
M5x0.8
-
25
16.2
R16
-
5
-
0
10.5
3.5
Φ4.3 通孔,Φ6 沉頭 (二面) M5x0.8...
M5x0.8
5
5.0
12
3.0
JPC-IN/IN-SD-16-10
JPC
16
5.5
M3x0.5-深6
6
34.0
28.5
1.5
11
7.0
6.5
M5x0.8
-
29
19.8
R19
-
5
-
0
10.5
3.5
Φ4.3 通孔,Φ6 沉頭 (二面) M5x0.8...
M5x0.8
5
5.5
12
3.0
JPC-IN/IN-SD-20-10
JPC
20
5.5
M4x0.7-深8
8
35.0
29.5
1.5
15
7.0
-
M5x0.8
2.0
34
24.0
R22
36.0
7
10
10
10.5
3.5
Φ4.3 通孔,Φ6 沉頭 (二面) M5x0.8...
M6x1.0
6
5.5
15
3.0
JPC-IN/IN-SD-25-10
JPC
25
6.0
M5x0.8-深10
10
37.0
31.0
2.5
17
8.0
-
M5x0.8
2.0
40
28.0
R25
42.0
8
10
10
14.5
5.5
Φ5.2 通孔,Φ8 沉頭 (二面) M6x1.0...
M8x1.0
8
6.0
17
2.5
JPC-IN/IN-SD-32-10
JPC
32
7.0
M6x1.0-深12
12
41.5
34.5
3.0
22
9.0
-
RC1/8
6.0
44
34.0
R29.5
50.0
10
16
16
14.5
5.5
Φ5.2 通孔,Φ8 沉頭 (二面) M6x1.0...
M10x1.25
10
7.0
18
3.0
JPC-IN/IN-SD-40-10
JPC
40
7.0
M8x1.25-深12
16
43.0
36.0
3.0
28
9.5
-
RC1/8
6.5
52
40.0
R35
58.5
14
16
16
19.5
7.5
Φ6.8 通孔,Φ10 沉頭 (二面) M8x1....
M14x1.5
14
7.0
28
3.0
JPC-IN/IN-SD-50-10
JPC
50
9.0
M10x1.5-深15
20
47.0
38.0
4.0
38
10.0
-
RC1/4
8.5
62
48.0
R41.5
70.5
18
20
20
20.5
8.5
Φ6.8 通孔,Φ11 沉頭 (二面) M8x1....
M18x1.5
18
9.0
28
4.0
JPC-IN/IN-SD-63-10
JPC
63
9.0
M10x1.5-深15
20
51.0
42.0
4.0
40
11.0
-
RC1/4
9.5
75
60.0
R50
84.5
18
20
20
20.5
8.5
Φ6.8 通孔,Φ12 沉頭 (二面) M8x1....
M18x1.5
18
9.0
28
4.0
JPC-IN/IN-SD-80-10
JPC
80
11.0
M14x1.5-深20
25
62.0
51.0
5.0
45
13.5
-
RC3/8
10.0
94
74.0
R62
104.0
22
26
26
28.5
10.5
Φ10.4 通孔,Φ14 沉頭 (二面) M12x...
M22x1.5
22
11.0
33
5.0
JPC-IN/IN-SD-100-10
JPC
100
12.0
M18x1.5-深20
30
73.0
61.0
6.0
55
18.5
-
RC3/8
10.0
114
90.0
R75
124.0
27
26
26
34.0
13.0
Φ12.5 通孔,Φ17.5 沉頭 (二面) M1...
M26x1.5
24
12.0
33
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表