您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
HG80B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg80b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_HG80B28D28D27_BB1_ (107 H 7 45 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=HG80B},{NOT=28},{NOTX=28.000},{DP=226.86},{DO=241},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=107.0},{BDMAX=107.0},{SD1=28.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=45.0},{BLMAX=45.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=27.0},{SDMIN=27.0},{SDMIN1=28.000},{SDMIN2=29.400},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG80B22D28D27_BB1
HG80B
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B23D28D27_BB1
HG80B
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B24D28D27_BB1
HG80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B25D28D27_BB1
HG80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B26D28D27_BB1
HG80B
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B27D28D27_BB1
HG80B
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B28D28D27_BB1
HG80B
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B30D28D27_BB1
HG80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B32D28D27_BB1
HG80B
32
259.14
273
243.26
243.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B35D28D27_BB1
HG80B
35
283.36
297
267.48
267.19
14.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B36D28D27_BB1
HG80B
36
291.43
306
275.55
275.55
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B40D28D27_BB1
HG80B
40
323.74
338
307.86
307.86
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B42D28D27_BB1
HG80B
42
339.89
354
324.01
324.01
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG80B45D28D27_BB1
HG80B
45
364.12
378
348.24
348.02
14.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表