您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
80SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/sd_type/80sd_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA80SD19D25D24_BB1_ (126 H 7 60 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=80SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=154.32},{DO=167},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=126.0},{BDMAX=126.0},{SD1=25.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=60.0},{BLMAX=60.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=24.0},{SDMIN=24.0},{SDMIN1=25.000},{SDMIN2=26.200},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
BD
轮毂直径
[mm]
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
BL
轮毂长度
[mm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA80SD10D22D21_BB1
80SD
10
82.19
93
66.31
66.31
14.6
高频淬火
C : 切削规格
52.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD11D22D21_BB1
80SD
11
90.16
102
74.28
73.36
14.6
高频淬火
C : 切削规格
60.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD12D22D21_BB1
80SD
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
67.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD13D22D21_BB1
80SD
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
77.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD14D22D21_BB1
80SD
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
高频淬火
C : 切削规格
85.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD15D22D21_BB1
80SD
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
高频淬火
C : 切削规格
93.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD16D22D21_BB1
80SD
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
高频淬火
C : 切削规格
102.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD17D22D21_BB1
80SD
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
高频淬火
C : 切削规格
110.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD18D25D24_BB1
80SD
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
高频淬火
C : 切削规格
118.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD19D25D24_BB1
80SD
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
高频淬火
C : 切削规格
126.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD20D25D24_BB1
80SD
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
134.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD21D25D24_BB1
80SD
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
高频淬火
C : 切削规格
142.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD22D25D24_BB1
80SD
22
178.48
192
162.60
162.60
14.6
高频淬火
C : 切削规格
151.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD23D25D24_BB1
80SD
23
186.54
200
170.66
170.23
14.6
高频淬火
C : 切削规格
159.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD24D25D24_BB1
80SD
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
高频淬火
C : 切削规格
167.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD25D25D24_BB1
80SD
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
高频淬火
C : 切削规格
175.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD26D25D24_BB1
80SD
26
210.72
224
194.84
194.84
14.6
高频淬火
C : 切削规格
183.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD27D25D24_BB1
80SD
27
218.79
233
202.91
202.54
14.6
高频淬火
C : 切削规格
191.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD28D25D24_BB1
80SD
28
226.86
241
210.98
210.98
14.6
高频淬火
C : 切削规格
199.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD29D25D24_BB1
80SD
29
234.93
249
219.05
218.71
14.6
高频淬火
C : 切削规格
207.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA80SD30D25D24_BB1
80SD
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
高频淬火
C : 切削规格
216.0
0/+21
60.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表