您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HPW-SC Series - 2口SUS电磁阀
KCC Precision
过程阀门
2,3口SUS电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/process_valve/23p_sus_sol_vv/hpw-sc.prj},{NB=HPW154SC1/2-AC110V},{IDNR=},{TTY=},{ORI=154},{TUBE=1/2},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V},{A=66.500},{B=50.000},{B1=50.000},{C=13.000},{D=81.000},{E=106.000},{RC=20.955},{OF=10.000},{F=33.5},{G=13},{H=42},{H1=34},{H2=17.5},{CC=13.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORI
孔径直径
ⁿ/ₐ
TUBE
管道尺寸
[英寸]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
RC
[mm]
OF
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
CC
ⁿ/ₐ
HPW103SC-AC110V
103
3/8
66.500
50.000
50.000
13.000
81.000
106.000
16.662
10.000
33.5
13
42
34
17.5
13.2
HPW154SC-AC110V
154
1/2
66.500
50.000
50.000
13.000
81.000
106.000
20.955
10.000
33.5
13
42
34
17.5
13.2
HPW206SC-AC110V
206
3/4
92.000
80.000
65.000
17.000
90.000
117.000
26.441
20.000
48.0
17
59
40
22.0
19.5
HPW2510SC-AC110V
2510
1
92.000
80.000
65.000
20.000
90.000
117.000
33.249
20.000
48.0
20
59
40
25.0
19.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表