您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
DSA2 Holder - 真空装置
KCC Precision
真空
真空 Unit
DSA2
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsa2/dsa2_holder.prj},{NB=DSA2-25},{IDNR=},{ND=25},{L=24.500},{L1=2.500},{D1=11.000},{L2=4.000},{D2=5.800},{L3=10.000},{D3=14.000},{L4=8.000},{D4=10.000},{L5=MIN},{D5=MIN},{H=17.000},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ND
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
DSA2-2
2
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
13.000
DSA2-4
4
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
13.000
DSA2-5
5
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
13.000
DSA2-6
6
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
13.000
DSA2-8
8
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
17.000
DSA2-10
10
14.800
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
7.000
4.000
5.000
17.000
DSA2-15
15
14.800
2.600
6.000
3.200
4.000
3.000
10.000
6.000
8.000
17.000
DSA2-20
20
24.500
2.500
11.000
4.000
5.800
10.000
14.000
8.000
10.000
17.000
DSA2-25
25
24.500
2.500
11.000
4.000
5.800
10.000
14.000
8.000
10.000
17.000
DSA2-30
30
24.500
2.500
11.000
4.000
5.800
10.000
14.000
8.000
10.000
24.000
DSA2-40
40
24.500
2.500
11.000
4.000
5.800
10.000
14.000
8.000
10.000
24.000
DSA2-50
50
24.500
2.500
11.000
4.000
5.800
10.000
14.000
8.000
10.000
24.000
DSA2-60
60
33.000
3.000
18.000
6.000
12.000
14.000
21.000
10.000
13.157
24.000
DSA2-80
80
33.000
3.000
18.000
6.000
12.000
14.000
21.000
10.000
13.157
24.000
DSA2-100
100
33.000
3.000
18.000
6.000
12.000
14.000
21.000
10.000
13.157
24.000
DSA2-125
125
60.000
18.000
16.000
2.000
14.000
20.000
25.000
20.000
16.000
DSA2-160
160
60.000
18.000
16.000
2.000
14.000
20.000
25.000
20.000
16.000
DSA2-220
220
60.000
18.000
16.000
2.000
14.000
20.000
25.000
20.000
16.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DSA2 - 真空装置
KCC Precision
12.07.2021
DSD - 真空装置
KCC Precision
12.07.2021
KDS波纹管类型 - 真空 PAD
KCC Precision
12.07.2021
DSA2 Holder 10-15 - 真空装置
KCC Precision
03.01.2022
ACP - Small Pin Cylinder / Single Rod / Double Acting
KCC Precision
21.05.2024
FJ - 真空预咬合
KCC Precision
12.07.2021
DSA2 Holder (3 Ballows) - 真空装置
KCC Precision
03.01.2022
KDS标准型 - 真空 PAD
KCC Precision
12.07.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表