您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
DSC Holder - 真空装置
KCC Precision
真空
真空 Unit
DSC
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/vaccum/vaccum_unit/dsc/dsc_holder.prj},{NB=HA-C-15(DSC25-15ST95)},{IDNR=},{ND=25},{TYPE=},{B=15ST},{ST=95},{L=85.500},{L1=2.500},{D1=11.000},{L2=4.000},{D2=5.800},{L3=6.000},{D3=14.000},{L4=20.000},{D4=14.000},{L5=8.000},{D5=11.600},{H=24.000},{VERS=3},{TT=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MODEL
Model Name
ⁿ/ₐ
ND
PAD内径
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
D4
[mm]
L5
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
VERS
[mm]
TT
[mm]
HMM-C-10-2(DSC2-10ST68)
HMM-C-10-2
2
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
12.000
15.000
12.000
7.000
10.400
19.000
1
5.000
HMM-C-10-2(DSC4-10ST68)
HMM-C-10-2
4
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
12.000
15.000
12.000
7.000
10.400
19.000
1
5.000
HMM-C-10-1(DSCB5-10ST67)
HMM-C-10-1
5
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
12.000
15.000
12.000
7.000
10.400
19.000
1
5.000
HMM-C-10-2(DSC6-10ST68)
HMM-C-10-2
6
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
12.000
15.000
12.000
7.000
10.400
19.000
1
5.000
HMM-C-10-2(DSC8-10ST68)
HMM-C-10-2
8
85.500
2.600
3.400
3.200
2.400
5.000
12.000
15.000
12.000
7.000
10.400
19.000
2
5.000
HM-C-10(DSC10-10ST62)
HM-C-10
10
85.500
2.500
3.400
3.500
2.400
5.000
12.000
15.000
12.000
7.000
10.400
19.000
2
5.000
HM-C-10(DSC15-10ST63)
HM-C-10
15
85.500
2.500
3.400
3.500
2.400
5.000
12.000
15.000
12.000
7.000
10.400
19.000
2
5.000
HA-C-15(DSC20-15ST94)
HA-C-15
20
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
6.000
14.000
20.000
14.000
8.000
11.600
19.000
3
5.000
HA-C-15(DSC25-15ST95)
HA-C-15
25
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
6.000
14.000
20.000
14.000
8.000
11.600
24.000
3
5.000
HA-C-15(DSC30-15ST96)
HA-C-15
30
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
6.000
14.000
20.000
14.000
8.000
11.600
24.000
3
5.000
HA-C-15(DSC40-15ST98)
HA-C-15
40
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
6.000
14.000
20.000
14.000
8.000
11.600
24.000
3
5.000
HA-C-15(DSC50-15ST99)
HA-C-15
50
85.500
2.500
11.000
4.000
5.800
6.000
14.000
20.000
14.000
8.000
11.600
24.000
3
5.000
HS-C-15(DSC60-15ST119)
HS-C-15
60
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
6.000
21.000
29.000
18.000
12.000
15.000
27.000
4
9.728
HS-C-15(DSC80-15ST121)
HS-C-15
80
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
6.000
21.000
29.000
18.000
12.000
15.000
27.000
4
9.728
HS-C-15(DSC100-15ST122)
HS-C-15
100
64.000
3.000
18.000
6.000
12.000
6.000
21.000
29.000
18.000
12.000
15.000
27.000
4
9.728
HSS-C-30(DSC125-30ST197)
HSS-C-30
125
20.000
35.000
10.000
30.000
35.000
30.000
15.000
22.000
46.000
4
13.156
HSS-C-30(DSC160-30ST199)
HSS-C-30
160
20.000
35.000
10.000
30.000
35.000
30.000
15.000
22.000
46.000
5
13.156
HSS-C-30(DSC220-30ST203)
HSS-C-30
220
20.000
35.000
10.000
30.000
35.000
30.000
15.000
22.000
46.000
5
13.156
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DSC - 真空装置
KCC Precision
12.07.2021
KDS波纹管类型 - 真空 PAD
KCC Precision
12.07.2021
DSG Holder - 真空装置
KCC Precision
19.03.2022
ZP3 - 小型吸盘/带缓冲器 (真空引出方向:纵)
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表