您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Kern
Created: 25.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1210 ISO - Demountable guide pillars
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD模型選擇
{kern/dies/guide_elements/1210_iso.prj},{NB=ISO 1210 - 30 x 315},{IDNR=},{L2=37},{MM=M8},{MMX=8.000},{DD5=63.7},{DD4=51},{DD2=40},{DD1=30},{DD1X1=30},{DD1X2=32},{L1=315},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
L2
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
DD5
d5
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD1X1
ⁿ/ₐ
DD1X2
[mm]
L1
[mm]
ISO 1210 - 15 x 100
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
100
ISO 1210 - 16 x 100
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
100
ISO 1210 - 15 x 112
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
112
ISO 1210 - 16 x 112
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
112
ISO 1210 - 15 x 125
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
125
ISO 1210 - 16 x 125
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
125
ISO 1210 - 15 x 140
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
140
ISO 1210 - 16 x 140
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
140
ISO 1210 - 15 x 160
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
160
ISO 1210 - 16 x 160
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
160
ISO 1210 - 15 x 180
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
180
ISO 1210 - 16 x 180
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
180
ISO 1210 - 15 x 200
20
M8
45.7
33
22
15
15
16
200
ISO 1210 - 16 x 200
20
M8
45.7
33
22
16
15
16
200
ISO 1210 - 19 x 100
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
100
ISO 1210 - 20 x 100
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
100
ISO 1210 - 19 x 112
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
112
ISO 1210 - 20 x 112
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
112
ISO 1210 - 19 x 125
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
125
ISO 1210 - 20 x 125
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
125
ISO 1210 - 19 x 140
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
140
ISO 1210 - 20 x 140
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
140
ISO 1210 - 19 x 160
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
160
ISO 1210 - 20 x 160
23
M8
48.7
36
25
20
19
20
160
ISO 1210 - 19 x 180
23
M8
48.7
36
25
19
19
20
180
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表