您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0735 - 用于薄壁零件的锁紧柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_5.prj},{NB=K0735.3320611},{D=6},{D2=28},{D3=10},{L=47.5},{L1=12.5},{L2=13},{L3=10.5},{SW1=17},{SW2=14},{F=1.8},{GEW=0.0364},{EAN=4059245012312},{NDM=10.000},{S=1.000},{XA=22.000},{XB=9.000},{XC=13.300},{XD=17.700},{XE=53.000},{XF=0.300},{XG=1.800},{XH=2.000},{XI=0.500},{XJ=26.000},{XK=3.000},{XL=22.000},{XM=11.000},{XN=4.000},{XO=11.200},{XP=11.000},{XQ=4.000},{XR=0.300},{XS=10.000},{XT=5.000},{XU=10.200},{XV=10.500},{XW=11.400},{TYP=1.000},{BESTKIPP=K0735.33206},{FORM=C},{AUSF=Arretierstift gehärtet},{D1=M10x1},{H=6-10},{F1=7},{F2=19},{BESTRSK=K0631.91416},{BESTRS=03089-91416},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{POS=1},{HX=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
高度
[mm]
H
高度
ⁿ/ₐ
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
Fx30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
BESTRSK
双环钥匙订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0735.31105
K0735.31105
A
硬化处理顶销
5
M10x1
28
10
46.5
11.5
13
10.5
5-9
17
14
1.3
6
15
K0631.91416
0.0380
Yes
73181900
4059245012220
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0735.31206
K0735.31206
A
硬化处理顶销
6
M10x1
28
10
47.5
12.5
13
10.5
6-10
17
14
1.8
7
19
K0631.91416
0.0391
Yes
73181900
4059245012251
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0735.33105
K0735.33105
C
硬化处理顶销
5
M10x1
28
10
46.5
11.5
13
10.5
5-9
17
14
1.3
6
15
K0631.91416
0.0356
Yes
73181900
4059245012305
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0735.33206
K0735.33206
C
硬化处理顶销
6
M10x1
28
10
47.5
12.5
13
10.5
6-10
17
14
1.8
7
19
K0631.91416
0.0364
Yes
73181900
4059245012312
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0735.311105
K0735.311105
A
未经硬化处理顶销
5
M10x1
28
10
46.5
11.5
13
10.5
5-9
17
14
1.3
6
15
K0631.91416
0.0384
Yes
73181900
4059245012237
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0735.311206
K0735.311206
A
未经硬化处理顶销
6
M10x1
28
10
47.5
12.5
13
10.5
6-10
17
14
1.8
7
19
K0631.91416
0.0393
Yes
73181900
4059245012244
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0735.313105
K0735.313105
C
未经硬化处理顶销
5
M10x1
28
10
46.5
11.5
13
10.5
5-9
17
14
1.3
6
15
K0631.91416
0.0356
Yes
73181900
4059245012268
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0735.313206
K0735.313206
C
未经硬化处理顶销
6
M10x1
28
10
47.5
12.5
13
10.5
6-10
17
14
1.8
7
19
K0631.91416
0.0365
Yes
73181900
4059245012275
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表