您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1290 - 锁紧柱塞的定位衬套
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03099-50.prj},{NB=K1290.10},{BESTKIPP=K1290.10},{MATERIAL=Stahl},{D=10},{D1=M16x1,5},{D2=26},{H=19.5},{H1=14.5},{L=13},{T=12},{SW=6},{GEW=0.0228},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245320981},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{XA=0.500},{XB=0.500},{XC=1.200},{XD=35.000},{ST=1.500},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
深度
[mm]
SW
内螺纹
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1290.04
K1290.04
钢制
4
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
11
3
0.0117
Yes
84662080
4059245320943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.05
K1290.05
钢制
5
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
10
4
0.0113
Yes
84662080
4059245320950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.06
K1290.06
钢制
6
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
10
4
0.0105
Yes
84662080
4059245320967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.08
K1290.08
钢制
8
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
12
6
0.0261
Yes
84662080
4059245320974
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.10
K1290.10
钢制
10
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
12
6
0.0228
Yes
84662080
4059245320981
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.104
K1290.104
不锈钢
4
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
11
3
0.0115
Yes
84662080
4059245335312
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.105
K1290.105
不锈钢
5
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
10
4
0.0111
Yes
84662080
4059245335329
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.106
K1290.106
不锈钢
6
M12x1,5
19
15.5
11.5
10
10
4
0.0105
Yes
84662080
4059245335336
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.108
K1290.108
不锈钢
8
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
12
6
0.0250
Yes
84662080
4059245335343
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1290.110
K1290.110
不锈钢
10
M16x1,5
26
19.5
14.5
13
12
6
0.0266
Yes
84662080
4059245335350
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表