您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0309 - 弹簧柱塞,带顶珠/一字槽,钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03000.prj},{NB=K0309.406_(0)},{BESTKIPP=K0309.406},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=lange Ausführung, Standard Federkraft},{D=M 6},{D1=3.5},{L=25},{H=1.0},{N=1.0},{F1=9.0},{F2=13},{GEW=0.0035},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245837182},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{TAB=1},{TAB1=1},{TYP2=1},{NDM=6.000},{NDM1=0.0000},{XPOS=[0:$H.]},{XA=1.5},{XB=4.20},{XC=1.0},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0309.03
K0309.03
钢制
标准弹簧弹力
M 3
1.5
7
0.4
0.4
1.5
3
0.0002
Yes
73181520
4059245836987
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.04
K0309.04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
2.5
9
0.8
0.6
4.0
10
0.0004
Yes
73181520
4059245836994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.05
K0309.05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
3.0
12
0.9
0.8
6.0
11
0.0010
Yes
73181520
4059245837007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.06
K0309.06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
3.5
14
1.0
1.0
9.0
13
0.0017
Yes
73181520
4059245837014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.08
K0309.08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
5.0
16
1.5
1.2
15.0
30
0.0034
Yes
73181520
4059245837021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.10
K0309.10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
6.0
19
2.0
1.6
20.0
40
0.0065
Yes
73181520
4059245837038
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.12
K0309.12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
8.0
22
2.5
2.0
30.0
55
0.0103
Yes
73181520
4059245837045
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.16
K0309.16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
10.0
24
3.5
2.5
65.0
125
0.0226
Yes
73181520
4059245837052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.20
K0309.20
钢制
标准弹簧弹力
M 20
12.0
30
4.5
2.5
80.0
160
0.0443
Yes
73181520
4059245837069
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.203
K0309.203
钢制
加强弹簧弹力
M 3
1.5
7
0.4
0.4
5.0
7
0.0002
Yes
73181520
4059245837076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.204
K0309.204
钢制
加强弹簧弹力
M 4
2.5
9
0.8
0.6
12.0
22
0.0004
Yes
73181520
4059245837083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.205
K0309.205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
3.0
12
0.9
0.8
19.0
30
0.0009
Yes
73181520
4059245837090
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.206
K0309.206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
3.5
14
1.0
1.0
28.0
40
0.0018
Yes
73181520
4059245837106
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.208
K0309.208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
5.0
16
1.5
1.2
47.0
73
0.0037
Yes
73181520
4059245837113
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.210
K0309.210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
6.0
19
2.0
1.6
66.0
100
0.0067
Yes
73181520
4059245837120
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.212
K0309.212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
8.0
22
2.5
2.0
66.0
120
0.0110
Yes
73181520
4059245837137
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.216
K0309.216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
10.0
24
3.5
2.5
90.0
180
0.0235
Yes
73181520
4059245837144
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.220
K0309.220
钢制
加强弹簧弹力
M 20
12.0
30
4.5
2.5
115.0
240
0.0449
Yes
73181520
4059245837151
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.404
K0309.404
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 4
2.5
16
0.8
0.6
4.0
10
0.0009
Yes
73181520
4059245837168
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.405
K0309.405
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 5
3.0
20
0.9
0.8
6.0
11
0.0019
Yes
73181520
4059245837175
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.406
K0309.406
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 6
3.5
25
1.0
1.0
9.0
13
0.0035
Yes
73181520
4059245837182
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.408
K0309.408
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 8
5.0
30
1.5
1.2
15.0
30
0.0077
Yes
73181520
4059245837199
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.410
K0309.410
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 10
6.0
35
2.0
1.6
20.0
40
0.0143
Yes
73181520
4059245837205
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.412
K0309.412
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 12
8.0
40
2.5
2.0
30.0
55
0.0230
Yes
73181520
4059245837212
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0309.416
K0309.416
钢制
加长型,标准弹簧弹力
M 16
10.0
45
3.5
2.5
65.0
125
0.0495
Yes
73181520
4059245837229
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0253 - 球形把手
KIPP
27.05.2024
K0637 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0310 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0173 - 沉孔垫圈
KIPP
27.05.2024
K0184 - 手轮
KIPP
27.05.2024
K0256 - 手轮
KIPP
04.06.2024
K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0172 - 锥形把手
KIPP
27.05.2024
K0313 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
KIPP
27.05.2024
K1111 - 不锈钢旋转锁销,用于无菌环境
KIPP
27.05.2024
K0684 - 曲柄,类似 DIN 468
KIPP
27.05.2024
K0063 - 垂直压紧式快速夹钳,带角底座和固定压杆
KIPP
27.05.2024
K0332 - 定位器
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表