您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0313 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03020.prj},{NB=K0313.210_(0)},{BESTKIPP=K0313.210},{POS=0},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verstärkte Federkraft},{D=M 10},{D1=4.5},{L=19},{H=2.5},{N=1.6},{F1=20},{F2=54},{GEW=0.0066},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245838073},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=3},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0313.04
K0313.04
钢制
标准弹簧弹力
M 4
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0004
Yes
73181520
4059245837885
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.05
K0313.05
钢制
标准弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
73181520
4059245837892
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.06
K0313.06
钢制
标准弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0018
Yes
73181520
4059245837908
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.08
K0313.08
钢制
标准弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
15
30
0.0037
Yes
73181520
4059245837915
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.10
K0313.10
钢制
标准弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
35
0.0066
Yes
73181520
4059245837922
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.12
K0313.12
钢制
标准弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
30
55
0.0112
Yes
73181520
4059245838004
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.16
K0313.16
钢制
标准弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
45
100
0.0228
Yes
73181520
4059245838028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.20
K0313.20
钢制
标准弹簧弹力
M 20
10.0
30
6.5
2.5
60
120
0.0454
Yes
73181520
4059245224111
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.104
K0313.104
钢制
轻弹簧弹力
M 4
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0004
Yes
73181520
4059245837939
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.105
K0313.105
钢制
轻弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
3
10
0.0010
Yes
73181520
4059245007455
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.106
K0313.106
钢制
轻弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0016
Yes
73181520
4059245837953
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.108
K0313.108
钢制
轻弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
7
15
0.0036
Yes
73181520
4059245837960
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.110
K0313.110
钢制
轻弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
9
16
0.0065
Yes
73181520
4059245837977
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.112
K0313.112
钢制
轻弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
14
26
0.0112
Yes
73181520
4059245007493
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.116
K0313.116
钢制
轻弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
22
50
0.0227
Yes
73181520
4059245007509
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.120
K0313.120
钢制
轻弹簧弹力
M 20
10.0
30
6.5
2.5
30
60
0.0447
Yes
73181520
4059245838011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.205
K0313.205
钢制
加强弹簧弹力
M 5
2.4
12
2.0
0.8
9
25
0.0010
Yes
73181520
4059245224128
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.206
K0313.206
钢制
加强弹簧弹力
M 6
2.7
14
2.0
1.0
11
25
0.0018
Yes
73181520
4059245838059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.208
K0313.208
钢制
加强弹簧弹力
M 8
4.0
16
2.0
1.2
22
43
0.0037
Yes
73181520
4059245007530
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.210
K0313.210
钢制
加强弹簧弹力
M 10
4.5
19
2.5
1.6
20
54
0.0066
Yes
73181520
4059245838073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.212
K0313.212
钢制
加强弹簧弹力
M 12
6.0
22
3.5
2.0
36
94
0.0115
Yes
73181520
4059245838080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.216
K0313.216
钢制
加强弹簧弹力
M 16
8.5
24
4.5
2.5
60
110
0.0230
Yes
73181520
4059245224166
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.AG
K0313.AG
钢制
标准弹簧弹力
8-36
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0006
Yes
73181520
4059245350209
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.AE
K0313.AE
钢制
标准弹簧弹力
8-32
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0005
Yes
73181520
4059245350193
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0313.A1
K0313.A1
钢制
标准弹簧弹力
10-32
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0010
Yes
73181520
4059245350131
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表