您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1289 - 蘑菇头旋钮,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06239.prj},{NB=K1289.3308X15},{BESTKIPP=K1289.3308X15},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M8},{D1=33},{D2=18},{H=29},{L=15},{GEW=0.0265},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245319299},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8.00},{XA=1.00},{XB=40.00},{XC=3.00},{XD=5.00},{XE=13.00},{XF=5.60},{XG=45.86},{XH=8.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1289.1805X10
K1289.1805X10
易切削钢
M5
18
10
15
10
0.0051
Yes
73181520
4059245319268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.2106X10
K1289.2106X10
易切削钢
M6
21
12
17
10
0.0081
Yes
73181520
4059245319275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.2506X10
K1289.2506X10
易切削钢
M6
25
14
21
10
0.0106
Yes
73181520
4059245319282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.3308X15
K1289.3308X15
易切削钢
M8
33
18
29
15
0.0265
Yes
73181520
4059245319299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.11805X10
K1289.11805X10
不锈钢
M5
18
10
15
10
0.0030
Yes
73181520
4059245319343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.12106X10
K1289.12106X10
不锈钢
M6
21
12
17
10
0.0086
Yes
73181520
4059245319350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.12506X10
K1289.12506X10
不锈钢
M6
25
14
21
10
0.0080
Yes
73181520
4059245319367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1289.13308X15
K1289.13308X15
不锈钢
M8
33
18
29
15
0.0180
Yes
73181520
4059245319374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表