您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0005 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232_asmtab.prj},{NB=K0005.2511110X50},{GR=2},{L=50},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.1321},{EAN=4059245030095},{TYP2=1.000},{TYP=1},{TYP1=1},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{BESTKIPP=K0005.2511110X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,KIPP_BIM,BLOHM},{TAB=1},{PPATH=04232_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
长度 ±1
[mm]
A1
长度
[mm]
S
行程
[mm]
F
夹紧力约为
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0005.9501103
K0005.9501103
黑色
9
钢制
内螺纹
0
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0103
Yes
73181600
4059245030378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501104
K0005.9501104
黑色
9
钢制
内螺纹
0
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0100
Yes
73181600
4059245030415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501104
K0005.0501104
黑色
0
钢制
内螺纹
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0180
Yes
73181600
4059245029242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105
K0005.0501105
黑色
0
钢制
内螺纹
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0177
Yes
73181600
4059245029280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105
K0005.1501105
黑色
1
钢制
内螺纹
0
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0324
Yes
73181600
4059245254330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501106
K0005.1501106
黑色
1
钢制
内螺纹
0
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0311
Yes
73181600
4059245029471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.2501108
K0005.2501108
黑色
2
钢制
内螺纹
0
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
1.5
8.0
350
0.0979
Yes
73181600
4059245029921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501103X10
K0005.9501103X10
黑色
9
钢制
外螺纹
10
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0112
Yes
73181520
4059245030385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501103X15
K0005.9501103X15
黑色
9
钢制
外螺纹
15
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0114
Yes
73181520
4059245030392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501103X30
K0005.9501103X30
黑色
9
钢制
外螺纹
30
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0122
Yes
73181520
4059245030408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501104X10
K0005.9501104X10
黑色
9
钢制
外螺纹
10
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0117
Yes
73181520
4059245030422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501104X15
K0005.9501104X15
黑色
9
钢制
外螺纹
15
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0122
Yes
73181520
4059245030439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.9501104X30
K0005.9501104X30
黑色
9
钢制
外螺纹
30
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
0.0133
Yes
73181520
4059245030446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501104X15
K0005.0501104X15
黑色
0
钢制
外螺纹
15
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0203
Yes
73181520
4059245029259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501104X20
K0005.0501104X20
黑色
0
钢制
外螺纹
20
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0208
Yes
73181520
4059245029266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501104X30
K0005.0501104X30
黑色
0
钢制
外螺纹
30
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0215
Yes
73181520
4059245029273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105X20
K0005.0501105X20
黑色
0
钢制
外螺纹
20
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0217
Yes
73181520
4059245029297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105X30
K0005.0501105X30
黑色
0
钢制
外螺纹
30
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0231
Yes
73181520
4059245029303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105X40
K0005.0501105X40
黑色
0
钢制
外螺纹
40
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0243
Yes
73181520
4059245029310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.0501105X50
K0005.0501105X50
黑色
0
钢制
外螺纹
50
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
0.0259
Yes
73181520
4059245029327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105X20
K0005.1501105X20
黑色
1
钢制
外螺纹
20
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0372
Yes
73181520
4059245029433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105X30
K0005.1501105X30
黑色
1
钢制
外螺纹
30
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0397
Yes
73181520
4059245029440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105X40
K0005.1501105X40
黑色
1
钢制
外螺纹
40
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0405
Yes
73181520
4059245029457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501105X50
K0005.1501105X50
黑色
1
钢制
外螺纹
50
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0415
Yes
73181520
4059245029464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0005.1501106X20
K0005.1501106X20
黑色
1
钢制
外螺纹
20
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
0.0406
Yes
73181520
4059245029488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表