您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0738 - 平头锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06459.prj},{NB=K0738.310184X60},{L=60},{D=16.0},{D1=21.2},{D2=22.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=23.8},{H3=38.0},{H4=42.0},{A=80},{A1=91.0},{B=11.7},{ZZ=22},{GEW=0.1740},{EAN=4059245640638},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=0.0},{XB=31.9},{XC=4.8},{XD=0.5},{XE=105.2},{XF=2.9},{XG=89.3},{XH=615.8},{XI=577.8},{XJ=33.4},{XK=2.8},{XL=8.0},{XM=215.5},{XN=45.7},{XO=188.8},{XP=29.0},{XQ=2.4},{XR=23.5},{XS=7.4},{XT=11.3},{XU=0.6},{XV=60.0},{XW=18.7},{XX=8.6},{XY=8.0},{XZ=59.3},{XA1=27.0},{XB1=17.5},{XC1=3.7},{XD1=1.1},{XE1=75.2},{XF1=5.0},{XG1=30.9},{XH1=32.8},{XI1=7.1},{XJ1=7.2},{XK1=49.0},{XL1=9.9},{XM1=4.8},{XN1=1.05},{XO1=9.8},{XP1=26.0},{XQ1=10.0},{XR1=1.5},{XS1=10.3},{XT1=1.5},{XU1=4.0},{XV1=8.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Oberfäche Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
X
外螺纹
[mm]
D
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
宽度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0738.2061X15
K0738.2061X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
15
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0870
Yes
73181520
4059245087402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X20
K0738.2061X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
20
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0877
Yes
73181520
4059245087419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X25
K0738.2061X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
25
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0882
Yes
73181520
4059245087426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X30
K0738.2061X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
30
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0885
Yes
73181520
4059245087433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X40
K0738.2061X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
40
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0915
Yes
73181520
4059245087440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X50
K0738.2061X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
50
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0928
Yes
73181520
4059245087457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2061X60
K0738.2061X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
60
M6
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0941
Yes
73181520
4059245087464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X15
K0738.2081X15
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
15
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0870
Yes
73181520
4059245087549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X20
K0738.2081X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
20
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0905
Yes
73181520
4059245087556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X25
K0738.2081X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
25
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0922
Yes
73181520
4059245087563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X30
K0738.2081X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
30
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0936
Yes
73181520
4059245087570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X40
K0738.2081X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
40
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0965
Yes
73181520
4059245087587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X50
K0738.2081X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
50
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0991
Yes
73181520
4059245087594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2081X60
K0738.2081X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
60
M8
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1028
Yes
73181520
4059245087600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X20
K0738.2101X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
20
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0931
Yes
73181520
4059245087686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X25
K0738.2101X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
25
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0966
Yes
73181520
4059245087693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X30
K0738.2101X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
30
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.0989
Yes
73181520
4059245087709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X40
K0738.2101X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
40
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1036
Yes
73181520
4059245087716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X50
K0738.2101X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
50
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1049
Yes
73181520
4059245087723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.2101X60
K0738.2101X60
RAL 9005 黑色
亚光处理
2
60
M10
13.5
18.5
19.1
28.5
6.5
17.8
29.2
32.2
65
74.5
10.1
20
0.1139
Yes
73181520
4059245087730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X20
K0738.3081X20
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
20
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1490
Yes
73181520
4059245087808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X25
K0738.3081X25
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
25
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1503
Yes
73181520
4059245087815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X30
K0738.3081X30
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
30
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1464
Yes
73181520
4059245087822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X40
K0738.3081X40
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
40
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1569
Yes
73181520
4059245087839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0738.3081X50
K0738.3081X50
RAL 9005 黑色
亚光处理
3
50
M8
16.0
21.2
22.0
37.0
10.0
23.8
38.0
42.0
80
91.0
11.7
22
0.1489
Yes
73181520
4059245087846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表