您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0126 - 锁紧手柄 2K,外螺纹,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06615_1.prj},{NB=K0126.20801X25},{L=25},{D=13.5},{D1=17.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=12.5},{H3=41.2},{H4=45.2},{A=64.9},{A1=74.4},{B=17.6},{ZZ=20},{GEW=0.0461},{EAN=4059245115365},{TYP=1.0},{TAB=1.000},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{XA=0.8},{XB=1.0},{XC=75.0},{XD=75.0},{XE=6.0},{XF=7.8},{XG=26.5},{XH=15.5},{XI=19.2},{XJ=11.7},{XK=281.0},{XL=166.3},{XM=14.0},{XN=23.5},{XO=133.8},{XP=39.6},{XQ=15.9},{XR=47.5},{XS=63.2},{XT=21.0},{XU=85.0},{XV=3.0},{XW=26.0},{XX=29.9},{XY=0.4},{XZ=2.4},{XA1=30.0},{XB1=33.5},{XC1=22.6},{XD1=13.9},{XE1=9.1},{XF1=20.3},{XG1=9.5},{XH1=46.7},{XI1=80.6},{XJ1=20.0},{XK1=1.4},{XL1=7.0},{XM1=7.0},{XN1=1.7},{XO1=37.1},{XP1=713.0},{XQ1=88.0},{XR1=16.6},{XS1=8.3},{XT1=31.0},{XU1=3.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
IGX
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
Drchmesser
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0126.10501X10
K0126.10501X10
1
M5
10
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0175
Yes
73181520
4059245114986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10501X15
K0126.10501X15
1
M5
15
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0176
Yes
73181520
4059245114993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10501X20
K0126.10501X20
1
M5
20
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0202
Yes
73181520
4059245115006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10501X25
K0126.10501X25
1
M5
25
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0195
Yes
73181520
4059245115013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X10
K0126.10601X10
1
M6
10
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0177
Yes
73181520
4059245115068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X15
K0126.10601X15
1
M6
15
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0208
Yes
73181520
4059245115075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X20
K0126.10601X20
1
M6
20
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0193
Yes
73181520
4059245115082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X25
K0126.10601X25
1
M6
25
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0200
Yes
73181520
4059245115099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X30
K0126.10601X30
1
M6
30
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0211
Yes
73181520
4059245115105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X40
K0126.10601X40
1
M6
40
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0247
Yes
73181520
4059245115112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.10601X50
K0126.10601X50
1
M6
50
10.0
15.0
16.0
24.5
4.0
10.0
30.0
33.5
40.1
48.1
10.1
16
0.0242
Yes
73181520
4059245115129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X15
K0126.20601X15
2
M6
15
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0427
Yes
73181520
4059245115204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X20
K0126.20601X20
2
M6
20
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0453
Yes
73181520
4059245115211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X25
K0126.20601X25
2
M6
25
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0423
Yes
73181520
4059245115228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X30
K0126.20601X30
2
M6
30
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0432
Yes
73181520
4059245115235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X40
K0126.20601X40
2
M6
40
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0478
Yes
73181520
4059245115242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X50
K0126.20601X50
2
M6
50
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0467
Yes
73181520
4059245115259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20601X60
K0126.20601X60
2
M6
60
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0493
Yes
73181520
4059245115266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X15
K0126.20801X15
2
M8
15
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0379
Yes
73181520
4059245115341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X20
K0126.20801X20
2
M8
20
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0463
Yes
73181520
4059245115358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X25
K0126.20801X25
2
M8
25
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0461
Yes
73181520
4059245115365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X30
K0126.20801X30
2
M8
30
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0495
Yes
73181520
4059245115372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X40
K0126.20801X40
2
M8
40
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0534
Yes
73181520
4059245115389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X50
K0126.20801X50
2
M8
50
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0533
Yes
73181520
4059245115396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0126.20801X60
K0126.20801X60
2
M8
60
13.5
17.5
19.0
28.5
6.5
12.5
41.2
45.2
64.9
74.4
17.6
20
0.0573
Yes
73181520
4059245115402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表