您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0979 - 自攻螺套,带侧孔
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺套
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/gewindeeinsaetze/07653.prj},{NB=K0979.12},{D2=16.0},{P=1.75},{L=12},{TMIN=15},{RMINLM=3.2},{RMINGE=4.80},{RMINKS=4.00},{GEW=0.0062},{EAN=4059245151592},{NDM=12.000},{XA=4.80},{XB=3.50},{XC=14.50},{XD=1.50},{XE=15.00},{XF=0.90},{BESTKIPP=K0979.12},{MATERIAL=Stahl},{D1=M12},{BESTHEWZ=07652-812},{BESTMEWZ=07652-912},{BESTHEWZK=K0978.812},{BESTMEWZK=K0978.912},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
P
螺距
[mm]
L
长度
[mm]
TMIN
T min.
[mm]
RMINLM
R min 合金
[mm]
RMINGE
R min 铸铁
[Nm]
RMINKS
R min 塑料
[min-1]
BESTHEWZK
手工装配工具订货号
ⁿ/ₐ
BESTMEWZK
机械装配工具订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0979.03
K0979.03
钢制
M3
5.0
0.60
4
6
1.0
1.50
1.25
K0978.803
K0978.903
0.0003
Yes
73181900
4059245151462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.04
K0979.04
钢制
M4
6.5
0.80
6
8
1.3
1.95
1.60
K0978.804
K0978.904
0.0007
Yes
73181900
4059245151479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.05
K0979.05
钢制
M5
8.0
1.00
7
9
1.6
2.40
2.00
K0978.805
K0978.905
0.0011
Yes
73181900
4059245151486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.06
K0979.06
钢制
M6
10.0
1.25
8
10
2.0
3.00
2.50
K0978.806
K0978.906
0.0022
Yes
73181900
4059245151493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.08
K0979.08
钢制
M8
12.0
1.50
9
11
2.4
3.60
3.00
K0978.808
K0978.908
0.0028
Yes
73181900
4059245151509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.10
K0979.10
钢制
M10
14.0
1.50
10
13
2.8
4.02
3.50
K0978.810
K0978.910
0.0044
Yes
73181900
4059245151516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.12
K0979.12
钢制
M12
16.0
1.75
12
15
3.2
4.80
4.00
K0978.812
K0978.912
0.0062
Yes
73181900
4059245151592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.103
K0979.103
不锈钢
M3
5.0
0.60
4
6
1.0
1.50
1.25
K0978.803
K0978.903
0.0003
Yes
73181900
4059245151523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.104
K0979.104
不锈钢
M4
6.5
0.80
6
8
1.3
1.95
1.60
K0978.804
K0978.904
0.0007
Yes
73181900
4059245151530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.105
K0979.105
不锈钢
M5
8.0
1.00
7
9
1.6
2.40
2.00
K0978.805
K0978.905
0.0010
Yes
73181900
4059245151547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.106
K0979.106
不锈钢
M6
10.0
1.25
8
10
2.0
3.00
2.50
K0978.806
K0978.906
0.0023
Yes
73181900
4059245151554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.108
K0979.108
不锈钢
M8
12.0
1.50
9
11
2.4
3.60
3.00
K0978.808
K0978.908
0.0033
Yes
73181900
4059245151561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.110
K0979.110
不锈钢
M10
14.0
1.50
10
13
2.8
4.02
3.50
K0978.810
K0978.910
0.0044
Yes
73181900
4059245151578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0979.112
K0979.112
不锈钢
M12
16.0
1.75
12
15
3.2
4.80
4.00
K0978.812
K0978.912
0.0062
Yes
73181900
4059245151585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表