您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07159.prj},{NB=K1159.412X90},{BESTKIPP=K1159.412X90},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{FESTKL=8.8},{SS=-},{D=M12},{DK=18.0},{L=90},{K=12},{SW=10},{GEW=0.0812},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweise},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245280421},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBEG
主体 颜色
ⁿ/ₐ
OBFG
主体
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
DK
直径
[mm]
L
长度
[mm]
K
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1159.05X40
K1159.05X40
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0066
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245279944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.05X50
K1159.05X50
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M5
8.5
50
5
4
0.0077
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245279951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.05X60
K1159.05X60
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M5
8.5
60
5
4
0.0089
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245279968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.05X80
K1159.05X80
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M5
8.5
80
5
4
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245279975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X40
K1159.06X40
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
40
6
5
0.0096
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245279982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X50
K1159.06X50
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
50
6
5
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245279999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X60
K1159.06X60
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
60
6
5
0.0129
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280001
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X70
K1159.06X70
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
70
6
5
0.0146
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280018
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X90
K1159.06X90
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
90
6
5
0.0179
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280025
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.06X100
K1159.06X100
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
100
6
5
0.0197
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280032
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X50
K1159.08X50
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
50
8
6
0.0220
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X60
K1159.08X60
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
60
8
6
0.0249
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X70
K1159.08X70
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
70
8
6
0.0282
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X80
K1159.08X80
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
80
8
6
0.0310
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.08X90
K1159.08X90
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
90
8
6
0.0342
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X50
K1159.10X50
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
50
10
8
0.0363
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X60
K1159.10X60
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
60
10
8
0.0414
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X70
K1159.10X70
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
70
10
8
0.0462
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X80
K1159.10X80
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
80
10
8
0.0510
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X90
K1159.10X90
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
90
10
8
0.0561
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.10X100
K1159.10X100
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
100
10
8
0.0612
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.12X80
K1159.12X80
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M12
18.0
80
12
10
0.0743
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.12X90
K1159.12X90
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M12
18.0
90
12
10
0.0812
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.12X100
K1159.12X100
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M12
18.0
100
12
10
0.0881
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1159.405X40
K1159.405X40
钢制
银色
电镀锌
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0065
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059245280186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表