您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0058 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05715_asmtab.prj},{NB=K0058.0300GESCHLOSSEN_6},{OH1=105},{OH2=0},{OHOA=160},{OG1=65},{OG2=0},{OGOA=90},{A=25.0},{A1=43},{A2=9.0},{A3=19.0},{B=34.5},{B1=51},{B3=8.8},{B4=0.0},{C=34},{C1=19.0},{D=8.0},{H=186},{L=143},{L1=100},{HANDKRAFT=130},{F1=2000},{F2=3700},{F3=900},{F4=1850},{GEW=0.5102},{EAN=4059245034499},{TYP=2.0},{TYP1=2.0},{TYP2=3.0},{TYP3=1.0},{TYP4=1.0},{VERS=6.0},{NDM=8.0},{SW=13.0},{W3=105.000},{W4=0.000},{BESTKIPP=K0058.0300},{AUSF=Stahl},{BESTBW=-},{PASSKG=K0100.28},{M=M8x60},{BS=Infotext},{BM=-},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{W=65},{W1=0},{W2=90},{XPOS='GESCHLOSSEN','Haltearm geschlossen','POSITION_1','Anschlagstift Position 1'},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1
[mm]
OH2
压把转角限位 2
[mm]
OHOA
压把转角,无挡块
[mm]
OG1
把手转角限位 1
[mm]
OG2
把手转角限位 2
[mm]
OGOA
把手转角,无挡块
[mm]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
HANDKRAFT
把手施力
[mm]
F1
夹持力
[mm]
F2
夹持力
[mm]
F3
夹持力
[mm]
F4
夹持力
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0058.0075
K0058.0075
钢制
130
0
160
90
0
100
K0100.16
16.0
26
5.0
0.0
24.0
34
5.5
0.0
16
9.0
4.4
98
57
31
M5x35
80
700
1100
500
750
0.0957
Yes
82057000
4059245034413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0100
K0058.0100
钢制
95
0
185
65
0
105
K0100.16
19.0
28
6.0
14.0
24.0
34
5.5
17.5
22
9.5
4.8
103
67
39
M5x35
80
700
1000
500
800
0.1241
Yes
82057000
4059245034437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0150
K0058.0150
钢制
95
0
185
75
0
110
K0100.19
12.7
27
7.0
0.0
27.0
38
6.4
0.0
23
11.0
5.1
125
70
43
M6x50
120
1350
1650
800
1050
0.2036
Yes
82057000
4059245034444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0200
K0058.0200
钢制
105
0
175
70
0
95
K0100.22
19.0
35
8.0
12.7
27.0
42
6.3
25.0
29
12.7
5.5
135
79
44
M6x50
100
1000
2200
950
1350
0.2360
Yes
82057000
4059245034468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0250
K0058.0250
钢制
95
125
160
70
85
100
K0100.28
19.0
35
8.0
0.0
32.0
47
8.8
0.0
32
17.5
7.1
175
110
75
M8x60
190
1000
2800
900
1700
0.4246
Yes
82057000
4059245034475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0300
K0058.0300
钢制
105
0
160
65
0
90
K0100.28
25.0
43
9.0
19.0
34.5
51
8.8
0.0
34
19.0
8.0
186
143
100
M8x60
130
2000
3700
900
1850
0.5102
Yes
82057000
4059245034499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0350
K0058.0350
钢制
90
120
180
70
80
110
K0100.30
32.0
50
9.0
0.0
45.0
64
10.6
0.0
43
22.0
8.3
220
145
95
M10x80
230
2200
4500
1400
3000
0.9145
Yes
82057000
4059245034505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0450
K0058.0450
钢制
90
125
180
70
85
110
K0100.34
32.0
53
10.0
0.0
45.0
64
12.7
0.0
51
25.0
8.7
228
175
122
M12x100
260
3200
7000
1400
3000
1.4010
Yes
82057000
4059245034512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0550
K0058.0550
钢制
90
120
180
65
80
110
K0100.35
51.0
76
12.5
0.0
70.0
95
16.5
0.0
82
32.0
12.3
312
230
154
M16x150
290
3000
8000
1800
3900
2.4680
Yes
82057000
4059245034529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0075N
K0058.0075N
不锈钢
130
0
160
90
0
100
K0100.16
16.0
26
5.0
0.0
24.0
34
5.5
0.0
16
9.0
4.4
98
57
31
M5x35
80
700
1100
500
750
0.0943
Yes
82057000
4059245034420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0150N
K0058.0150N
不锈钢
95
0
185
75
0
110
K0100.19
12.7
27
7.0
0.0
27.0
38
6.4
0.0
23
11.0
5.1
125
70
43
M6x50
120
1350
1650
800
1050
0.1990
Yes
82057000
4059245034451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0058.0250N
K0058.0250N
不锈钢
95
125
160
70
85
100
K0100.28
19.0
35
8.0
0.0
32.0
45
8.8
0.0
32
17.5
7.1
175
110
75
M8x60
190
1000
2800
900
1700
0.4174
Yes
82057000
4059245034482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表