您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0060 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和固定压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05720_asmtab.prj},{NB=K0060.0250GESCHLOSSEN},{OH1=95.0},{OH2=125.0},{OHOA=160.0},{OG1=70.0},{OG2=85.0},{OGOA=100.0},{A=19.0},{A1=35},{A2=8.0},{A3=0.0},{B=32.0},{B1=47},{B4=0.0},{C=32},{C1=21.5},{D=7.1},{H=175},{L=88.0},{L1=45},{HANDKRAFT=190},{F1=2500},{F3=1150},{GEW=0.4068},{EAN=4059245034581},{TYP=1.0},{TYP1=2.0},{TYP2=1.0},{TYP3=1.0},{TYP4=2.0},{VERS=5.0},{NDM=8.0},{SW=13.0},{W3=95.000},{W4=125.000},{BESTKIPP=K0060.0250},{BESTBW=K0098.04},{PASSKG=K0100.28},{M=M8x60},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{W=70},{W1=85},{W2=100},{XPOS='GESCHLOSSEN','Haltearm geschlossen','POSITION_1','Anschlagstift Position 1','POSITION_2','Anschlagstift Position 2'},{POS=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1
[mm]
OH2
压把转角限位 2
[mm]
OHOA
压把转角,无挡块
[mm]
OG1
把手转角限位 1
[mm]
OG2
把手转角限位 2
[mm]
OGOA
把手转角,无挡块
[mm]
PASSKG
合适的塑料手柄
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
C
高度
[mm]
C1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M
压杆
ⁿ/ₐ
HANDKRAFT
把手施力
[mm]
F1
夹持力
[mm]
F3
夹持力
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0060.0100
K0060.0100
95.0
0.0
185.0
65.0
0.0
105.0
K0100.16
16.0
28
6.0
14.0
24.0
34
17.5
22
9.5
4.8
103
65.0
32
M5x35
80
850
650
0.1211
Yes
82057000
4059245034550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0060.0150
K0060.0150
95.0
0.0
185.0
75.0
0.0
110.0
K0100.19
12.7
27
7.0
0.0
27.0
38
0.0
23
11.0
5.1
125
60.0
26
M6x50
120
1500
900
0.1980
Yes
82057000
4059245034567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0060.0200
K0060.0200
105.0
0.0
175.0
70.0
0.0
95.0
K0100.22
19.0
35
8.0
12.7
27.0
42
25.0
29
12.7
5.5
135
77.0
35
M6x50
100
1600
1150
0.2372
Yes
82057000
4059245034574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0060.0250
K0060.0250
95.0
125.0
160.0
70.0
85.0
100.0
K0100.28
19.0
35
8.0
0.0
32.0
47
0.0
32
21.5
7.1
175
88.0
45
M8x60
190
2500
1150
0.4068
Yes
82057000
4059245034581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0060.0300
K0060.0300
105.0
0.0
160.0
65.0
0.0
90.0
K0100.28
25.0
43
9.0
19.0
34.5
51
0.0
32
21.5
8.0
186
114.0
65
M8x60
130
3000
1150
0.5005
Yes
82057000
4059245034598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0060.0350
K0060.0350
90.0
120.0
180.0
70.0
80.0
110.0
K0100.30
32.0
50
9.0
0.0
45.0
64
0.0
41
25.5
8.3
220
124.0
65
M10x80
230
3500
1650
0.8643
Yes
82057000
4059245034604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0060.0450
K0060.0450
90.0
125.0
180.0
70.0
85.0
110.0
K0100.34
32.0
53
10.0
0.0
45.0
64
0.0
49
30.0
8.7
228
137.0
74
M12x100
260
4500
1650
1.3090
Yes
82057000
4059245034611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0060.0550
K0060.0550
90.0
120.0
180.0
65.0
80.0
110.0
K0100.35
51.0
76
12.5
0.0
70.0
95
0.0
82
38.0
12.3
312
197.0
108
M16x150
290
5500
1900
2.4330
Yes
82057000
4059245034628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表