您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0430 - 方管螺纹端盖(原系列编号:27835)
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/27835.prj},{NB=K0430.144040},{BESTKIPP=K0430.144040},{A=M 14},{B=40},{C=32.5},{L=43},{S=35},{PASS=40 x 40 x 4},{BELASTUNG=10},{GEW=0.0545},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245188062},{NDM=14.000},{ST=2.00},{B1=4.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
A
螺纹
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
C
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
S
长度
[mm]
PASS
适用方管
ⁿ/ₐ
BELASTUNG
最大负载能力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0430.103015
K0430.103015
M 10
30
27.5
33
27
30 x 30 x 1,5
5
0.0595
Yes
39269099
4059245187812
K0430.123015
K0430.123015
M 12
30
27.5
33
27
30 x 30 x 1,5
5
0.0551
Yes
39269099
4059245187881
K0430.143015
K0430.143015
M 14
30
27.5
33
27
30 x 30 x 1,5
5
0.0348
Yes
39269099
4059245188000
K0430.163015
K0430.163015
M 16
30
27.5
33
27
30 x 30 x 1,5
5
0.0370
Yes
39269099
4059245188154
K0430.103020
K0430.103020
M 10
30
26.5
33
27
30 x 30 x 2
5
0.0587
Yes
39269099
4059245187829
K0430.123020
K0430.123020
M 12
30
26.5
33
27
30 x 30 x 2
5
0.0530
Yes
39269099
4059245187898
K0430.143020
K0430.143020
M 14
30
26.5
33
27
30 x 30 x 2
5
0.0448
Yes
39269099
4059245188017
K0430.163020
K0430.163020
M 16
30
26.5
33
27
30 x 30 x 2
5
0.0360
Yes
39269099
4059245188161
K0430.104015
K0430.104015
M 10
40
37.5
43
35
40 x 40 x 1,5
8
0.0871
Yes
39269099
4059245187836
K0430.124015
K0430.124015
M 12
40
37.5
43
35
40 x 40 x 1,5
8
0.0817
Yes
39269099
4059245187904
K0430.144015
K0430.144015
M 14
40
37.5
43
35
40 x 40 x 1,5
8
0.0748
Yes
39269099
4059245188024
K0430.164015
K0430.164015
M 16
40
37.5
43
35
40 x 40 x 1,5
8
0.0641
Yes
39269099
4059245188178
K0430.204015
K0430.204015
M 20
40
37.5
43
35
40 x 40 x 1,5
8
0.0719
Yes
39269099
4059245188307
K0430.104020
K0430.104020
M 10
40
36.5
43
35
40 x 40 x 2
10
0.0848
Yes
39269099
4059245187843
K0430.124020
K0430.124020
M 12
40
36.5
43
35
40 x 40 x 2
10
0.0813
Yes
39269099
4059245187911
K0430.144020
K0430.144020
M 14
40
36.5
43
35
40 x 40 x 2
10
0.0600
Yes
39269099
4059245188031
K0430.164020
K0430.164020
M 16
40
36.5
43
35
40 x 40 x 2
10
0.0639
Yes
39269099
4059245188185
K0430.204020
K0430.204020
M 20
40
36.5
43
35
40 x 40 x 2
10
0.0726
Yes
39269099
4059245188314
K0430.104025
K0430.104025
M 10
40
35.5
43
35
40 x 40 x 2,5
10
0.0841
Yes
39269099
4059245187850
K0430.124025
K0430.124025
M 12
40
35.5
43
35
40 x 40 x 2,5
10
0.0793
Yes
39269099
4059245187928
K0430.144025
K0430.144025
M 14
40
35.5
43
35
40 x 40 x 2,5
10
0.0675
Yes
39269099
4059245188048
K0430.164025
K0430.164025
M 16
40
35.5
43
35
40 x 40 x 2,5
10
0.0618
Yes
39269099
4059245188192
K0430.204025
K0430.204025
M 20
40
35.5
43
35
40 x 40 x 2,5
10
0.0713
Yes
39269099
4059245188321
K0430.104030
K0430.104030
M 10
40
34.5
43
35
40 x 40 x 3
10
0.0757
Yes
39269099
4059245187867
K0430.124030
K0430.124030
M 12
40
34.5
43
35
40 x 40 x 3
10
0.0814
Yes
39269099
4059245187935
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表