您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1764 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95024.prj},{NB=K1764.1253510},{BESTKIPP=K1764.125351},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0},{VERS=1.000},{RL=Gleitlager},{A=40},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=40},{L=100},{L1=80},{H=150},{D=9},{R=102.5},{R1=125},{TFK=200},{GEW=0.7254},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245595303},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{C=45.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
长度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
长度
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1764.10035
K1764.10035
转向轮
滑动轴承
36
85
60
0
35
100
80
125
9
86.0
100
200
0.6910
Yes
83022000
4059245595266
K1764.12535
K1764.12535
转向轮
滑动轴承
40
85
60
0
40
100
80
150
9
102.5
125
200
0.7700
Yes
83022000
4059245595297
K1764.15040
K1764.15040
转向轮
滑动轴承
60
110
80
75
45
140
105
190
11
135.0
150
400
2.1000
Yes
83022000
4059245595327
K1764.20050
K1764.20050
转向轮
滑动轴承
65
110
80
75
50
140
105
235
11
165.0
200
400
2.7000
Yes
83022000
4059245595358
K1764.100351
K1764.100351
脚轮
滑动轴承
36
85
60
0
35
100
80
125
9
86.0
100
200
0.5676
Yes
83022000
4059245595273
K1764.125351
K1764.125351
脚轮
滑动轴承
40
85
60
0
40
100
80
150
9
102.5
125
200
0.7254
Yes
83022000
4059245595303
K1764.150401
K1764.150401
脚轮
滑动轴承
60
110
80
75
45
140
105
190
11
135.0
150
400
1.2960
Yes
83022000
4059245595334
K1764.200501
K1764.200501
脚轮
滑动轴承
65
110
80
75
50
140
105
235
11
165.0
200
400
1.8300
Yes
83022000
4059245595365
K1764.100352
K1764.100352
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
36
85
60
0
35
100
80
125
9
86.0
100
200
0.8000
Yes
83022000
4059245595280
K1764.125352
K1764.125352
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
40
85
60
0
40
100
80
150
9
102.5
125
200
1.0200
Yes
83022000
4059245595310
K1764.150402
K1764.150402
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
60
110
80
75
45
140
105
190
11
135.0
150
400
2.5000
Yes
83022000
4059245595341
K1764.200502
K1764.200502
转向轮,带 stop-fix
滑动轴承
65
110
80
75
50
140
105
235
11
165.0
200
400
2.7000
Yes
83022000
4059245595372
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表