您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0806 - 灰口铸铁工装板 带 T 型槽
KIPP
夹紧技术
模块化夹紧技术
基础元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/grundelemente/01148_12.prj},{NB=K0806.3148080},{DX=0},{H=60.0},{H4=23.0},{L=800},{L2=640},{L3=600},{L4=400.0},{L5=400.0},{L6=300.0},{L7=135.0},{L9X=160.0},{L9=160},{L10=320},{TX=14.0},{T=14},{NL=4.0},{NL1=4.0},{ANZAHL=0.0},{GEW=230.000},{VERS=4},{XX=MIN},{XA=320.0},{XB=3.0},{XC=26.0},{XD=17.5},{XE=16.5},{XF=0.0},{XG=0.0},{XH=0.0},{XI=100.0},{NDM=MIN},{ST=MIN},{NDM1=MIN},{ST1=MIN},{A1=600},{A2=400},{A3=320},{A4=23},{A5=11},{A6=23},{A7=0.600},{B1=MIN},{B2=MIN},{B3=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{B6=MIN},{BESTKIPP=K0806.3148080},{AUSF=Mit T-Nut},{FORM=C},{D=-},{D1=-},{D3=M16},{D4=M16},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84662020},{EAN=4059245493197},{FILTER=KIPP,},{ZGT1=Rasterbohrung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
L10
间距
[mm]
T
槽宽
[mm]
NL
Reihen in X-Richtung
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
标准交货时间
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0806.3144040
K0806.3144040
M16
M12
60.0
23.0
400
320
300
200.0
200.0
150.0
55.0
80
0
14
4.0
60.000
Yes
84662020
4059245493166
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.3145050
K0806.3145050
M16
M12
60.0
23.0
500
400
200
0.0
250.0
200.0
75.0
100
200
14
4.0
90.000
Yes
84662020
4059245493173
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.3146363
K0806.3146363
M16
M16
60.0
23.0
630
500
400
200.0
315.0
200.0
100.0
125
200
14
4.0
146.000
Yes
84662020
4059245493180
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.3148080
K0806.3148080
M16
M16
60.0
23.0
800
640
600
400.0
400.0
300.0
135.0
160
320
14
4.0
230.000
Yes
84662020
4059245493197
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.3184040
K0806.3184040
M16
M12
75.0
30.0
400
320
300
200.0
200.0
150.0
55.0
80
0
18
4.0
68.000
Yes
84662020
4059245493203
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.3185050
K0806.3185050
M16
M12
75.0
30.0
500
400
200
0.0
250.0
200.0
75.0
100
200
18
4.0
108.000
Yes
84662020
4059245493210
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.3186363
K0806.3186363
M16
M16
75.0
30.0
630
500
400
200.0
315.0
200.0
100.0
125
200
18
4.0
180.000
Yes
84662020
4059245493227
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0806.3188080
K0806.3188080
M16
M16
75.0
30.0
800
640
600
400.0
400.0
300.0
135.0
160
320
18
4.0
295.000
Yes
84662020
4059245493234
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表