您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1746 - 用于多重夹持系统的短款夹具导轨
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41500-05.prj},{NB=K1747.050130},{PAS=50},{L=130},{L1=100},{L2=40},{L3=100},{L4=77},{L7=1.5},{L8=0.50},{B=50.0},{B1=28},{B2=19},{B3=36},{B4=18},{D1=12},{D2=20},{H=50},{H1=10},{H2=22},{H3=10},{H4=10},{H5=16},{GEW=1.6700},{EAN=4059245598212},{NDM=5},{NDM1=6},{NDM2=10},{TAB=1},{TAB1=0},{XA=5.000},{XB=7.000},{XC=2.000},{XD=0.500},{XE=42.000},{XF=35.000},{XG=3.000},{XH=MIN},{XI=MIN},{XJ=MIN},{XK=MIN},{XL=MIN},{BESTKIPP=K1747.050130},{D3=M6},{D4=M6},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
PAS
passend für Systembreite
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
Gewinde
ⁿ/ₐ
D4
Gewinde
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1747.050130
K1747.050130
50
130
100
40
100
77
1.5
0.50
50.0
28
19
36
18
12
20
M6
M6
50
10
22
10
10
16
1.6700
Yes
84662080
4059245598212
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1747.072140
K1747.072140
75
140
100
40
100
77
2.0
0.70
72.0
42
30
58
18
16
26
M6
M6
72
14
30
15
15
22
4.0000
Yes
84662080
4059245707812
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1747.100148
K1747.100148
100
148
100
40
100
77
2.5
0.85
100.0
58
45
86
18
16
26
M8
M6
72
14
30
15
15
22
5.8000
Yes
84662080
4059245707829
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表