您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1746 - 用于多重夹持系统的夹具导轨
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41500.prj},{NB=K1746.072400},{PAS=72},{L=400},{L1=96},{L2=200},{L3=288},{L4=300},{L5=0},{L6=0},{L7=2.0},{L8=0.70},{B=72},{B1=42},{B2=30},{B3=58},{B4=18},{D=25},{D1=16},{D2=26},{D3=16},{D4=17.5},{D5=11},{H=72},{H1=14},{H2=30},{H3=15},{H4=15},{H5=22},{GEW=11.2000},{EAN=4059245707737},{NDM=5},{NDM1=6},{NDM2=10},{TAB=1},{TAB1=0},{XA=99},{XB=1.000},{XC=2},{XD=1.000},{XE=1.750},{XF=10.000},{XG=12.000},{XH=0.700},{XI=1.000},{XJ=0.650},{BESTKIPP=K1746.072400},{D6=M6},{D7=M6},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
PAS
passend für Systembreite
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
宽度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
D4
直径
ⁿ/ₐ
D5
直径
ⁿ/ₐ
D6
直径
ⁿ/ₐ
D7
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1746.050300
K1746.050300
50
300
96
200
0
0
0
0
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
4.6100
Yes
84662080
4059245598168
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.050400
K1746.050400
50
400
96
200
288
300
0
0
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
5.3000
Yes
84662080
4059245598175
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.050500
K1746.050500
50
500
96
200
288
400
0
0
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
6.7000
Yes
84662080
4059245598182
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.050600
K1746.050600
50
600
96
200
288
400
500
0
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
8.0000
Yes
84662080
4059245598199
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.050700
K1746.050700
50
700
96
200
288
400
550
600
1.5
0.50
50
28
19
36
18
25
12
20
16
17.5
11
M6
M6
50
10
22
10
10
16
9.5000
Yes
84662080
4059245598205
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.072400
K1746.072400
72
400
96
200
288
300
0
0
2.0
0.70
72
42
30
58
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
11.2000
Yes
84662080
4059245707737
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.072500
K1746.072500
72
500
96
200
288
400
0
0
2.0
0.70
72
42
30
58
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
14.0000
Yes
84662080
4059245707744
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.072600
K1746.072600
72
600
96
200
288
400
500
0
2.0
0.70
72
42
30
58
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
17.0000
Yes
84662080
4059245707751
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.072700
K1746.072700
72
700
96
200
288
400
550
600
2.0
0.70
72
42
30
58
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
20.0000
Yes
84662080
4059245707768
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.100400
K1746.100400
100
400
96
200
288
300
0
0
2.5
0.85
100
58
45
86
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
16.0000
Yes
84662080
4059245707775
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.100500
K1746.100500
100
500
96
200
288
400
0
0
2.5
0.85
100
58
45
86
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
20.0000
Yes
84662080
4059245707782
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.100600
K1746.100600
100
600
96
200
288
400
500
0
2.5
0.85
100
58
45
86
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
24.0000
Yes
84662080
4059245707799
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1746.100700
K1746.100700
100
700
96
200
288
400
550
600
2.5
0.85
100
58
45
86
18
25
16
26
16
17.5
11
M6
M6
72
14
30
15
15
22
28.0000
Yes
84662080
4059245707805
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1748 - 楔形夹具
KIPP
04.06.2024
K1751 - DS 型固定卡爪,适用于多重夹持系统
KIPP
04.06.2024
K1753 - 卡爪嵌入件,有加工余量 适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪
KIPP
04.06.2024
K1750 - ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统
KIPP
02.07.2024
K1746 - 用于多重夹持系统的短款夹具导轨
KIPP
04.06.2024
K0377 - T 型槽螺母 适用于楔形夹具
KIPP
04.06.2024
K1531 - 弯板,单面宽 带栅格孔
KIPP
27.05.2024
K1749 - 带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
KIPP
04.06.2024
K0960 - UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 80 mm
KIPP
27.05.2024
K0967 - UNILOCK 夹紧销,系统尺寸 80 mm
KIPP
27.05.2024
K1003 - UNILOCK 夹持模块 ERGO 138
KIPP
27.05.2024
K1123 - UNILOCK 手动夹紧模块
KIPP
27.05.2024
K1555 - KIPPflexX 5 轴夹具 光滑夹钳
KIPP
27.05.2024
Adjustable motor mountings type SM
Haberkorn
21.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表