您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1749 - 带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41501-05_asmtab.prj},{NB=K1749.0722316_GESCHLOSSEN},{B=72},{B1=44},{H=39.7},{H1=21.3},{H2=2},{H3=3.5},{LMIN=91.2},{LMAX=98.6},{F=50},{ANZM=150},{GEW=1.7000},{EAN=4059245654819},{NDM=6},{NDM1=16},{NDM2=16},{XA=36.69},{XB=33.05},{XC=11.20},{XD=1.00},{XE=MIN},{XF=MIN},{TAB=1},{TAB1=3},{TAB2=4},{BESTKIPP=K1749.0722316},{FORM=C},{FORMT=Stufe 2 mm},{B2=-},{H4=-},{H5=-},{H6=-},{D=M 6},{D1=M 6},{G=M16x50},{Z=M16x40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=41501-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{L=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
D1
螺纹孔
[mm]
G
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
Z
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
F
水平夹紧力
[kN]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1749.0500112GESCHLOSSEN
K1749.0500112
A
glatt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.5450
Yes
84662080
4059245598021
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0500212GESCHLOSSEN
K1749.0500212
B
geriffelt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.5300
Yes
84662080
4059245598038
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0502312GESCHLOSSEN
K1749.0502312
C
Stufe 2 mm
50
30
-
25.0
12.5
2
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.6200
Yes
84662080
4059245598069
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0505312GESCHLOSSEN
K1749.0505312
C
Stufe 5 mm
50
30
-
25.0
12.5
5
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.6150
Yes
84662080
4059245598076
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0500412GESCHLOSSEN
K1749.0500412
D
mit Bearbeitungszugabe
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.6200
Yes
84662080
4059245598045
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0500512GESCHLOSSEN
K1749.0500512
E
mit Pins
50
30
18
25.0
12.5
0
3.5
9
4.75
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.6000
Yes
84662080
4059245598052
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0720116GESCHLOSSEN
K1749.0720116
A
glatt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059245654796
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0720216GESCHLOSSEN
K1749.0720216
B
geriffelt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059245654802
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0722316GESCHLOSSEN
K1749.0722316
C
Stufe 2 mm
72
44
-
39.7
21.3
2
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059245654819
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0725316GESCHLOSSEN
K1749.0725316
C
Stufe 5 mm
72
44
-
39.7
21.3
5
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059245654826
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0720416GESCHLOSSEN
K1749.0720416
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059245654833
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.0720516GESCHLOSSEN
K1749.0720516
E
mit Pins
72
44
27
39.7
21.3
0
3.5
9
4.75
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059245654840
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.1000116GESCHLOSSEN
K1749.1000116
A
glatt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059245654994
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.1000216GESCHLOSSEN
K1749.1000216
B
geriffelt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059245655007
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.1002316GESCHLOSSEN
K1749.1002316
C
Stufe 2 mm
100
64
-
42.6
21.6
2
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059245655014
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.1005316GESCHLOSSEN
K1749.1005316
C
Stufe 5 mm
100
64
-
42.6
21.6
5
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059245655021
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.1000416GESCHLOSSEN
K1749.1000416
D
mit Bearbeitungszugabe
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059245655038
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1749.1000516GESCHLOSSEN
K1749.1000516
E
mit Pins
100
64
40
42.6
21.6
0
5.0
9
4.75
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059245655045
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表