您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1753 - 卡爪嵌入件,有加工余量 适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41505-02.prj},{NB=K1753.07219},{BESTKIPP=K1753.07219},{B=72},{B1=44},{B2=8},{D1=M6},{H=40},{L=19},{PAS=72},{GEW=0.4000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245708192},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{NDM=6},{TAB=0},{TAB1=1},{E=3.50},{XA=0.500},{XB=20.000},{XC=5.500},{XD=3.500},{XE=5.500},{XF=33.700},{XG=0.000},{INFO=},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D1
用于螺栓
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
PAS
适用
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1753.05017
K1753.05017
50
30
5
M5
25
17
50
0.1516
Yes
84662080
4059245598304
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1753.05027
K1753.05027
80
30
5
M5
25
27
50
0.3970
Yes
84662080
4059245598311
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1753.07219
K1753.07219
72
44
8
M6
40
19
72
0.4000
Yes
84662080
4059245708192
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1753.07230
K1753.07230
115
44
8
M6
40
30
72
1.1000
Yes
84662080
4059245708208
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1753.10025
K1753.10025
100
64
10
M8
43
25
100
0.9000
Yes
84662080
4059245708215
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1753.10035
K1753.10035
150
64
10
M8
43
35
100
1.8000
Yes
84662080
4059245708222
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表