您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP (BIM)
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP (BIM)
K0005 - Cam levers internal and external thread, steel or stainless steel
KIPP (BIM)
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_bim/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232_asmtab.prj},{NB=K0005.2511110X50},{BESTKIPP=K0005.2511110X50},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,KIPP_BIM},{FARBE=schwarz},{GR=2},{WS=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{L=50},{D=M 10},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{BS=Infotext},{TYP2=1.000},{TYP=1},{TYP1=1},{TAB=1},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{GEW=0,1325},{EAN=4059245030095},{ZTN=73181535},{ROHS=Yes},{PPATH=04232_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
S
stroke
[mm]
F
Clamping force ca.
[kN]
HANDKRAFT
hand force
[N]
EAN
EAN-Number KIPP
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
K0005.9501103
K0005.9501103
schwarz
9
Stahl
Innengewinde
0
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
4059245030378
73181692
Yes
K0005.9501104
K0005.9501104
schwarz
9
Stahl
Innengewinde
0
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
4059245030415
73181692
Yes
K0005.0501104
K0005.0501104
schwarz
0
Stahl
Innengewinde
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029242
73181692
Yes
K0005.0501105
K0005.0501105
schwarz
0
Stahl
Innengewinde
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029280
73181692
Yes
K0005.1501105
K0005.1501105
schwarz
1
Stahl
Innengewinde
0
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
4059245254330
73181692
Yes
K0005.1501106
K0005.1501106
schwarz
1
Stahl
Innengewinde
0
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
4059245029471
73181692
Yes
K0005.2501108
K0005.2501108
schwarz
2
Stahl
Innengewinde
0
M 8
27.1
11
33.3
24.0
18.0
28.5
96.0
108.0
1.5
8.0
350
4059245029921
73181692
Yes
K0005.9501103X10
K0005.9501103X10
schwarz
9
Stahl
Außengewinde
10
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
4059245030385
73181542
Yes
K0005.9501103X15
K0005.9501103X15
schwarz
9
Stahl
Außengewinde
15
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
4059245030392
73181542
Yes
K0005.9501103X30
K0005.9501103X30
schwarz
9
Stahl
Außengewinde
30
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
4059245030408
73181542
Yes
K0005.9501104X10
K0005.9501104X10
schwarz
9
Stahl
Außengewinde
10
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
4059245030422
73181542
Yes
K0005.9501104X15
K0005.9501104X15
schwarz
9
Stahl
Außengewinde
15
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
4059245030439
73181542
Yes
K0005.9501104X30
K0005.9501104X30
schwarz
9
Stahl
Außengewinde
30
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.0
36.2
41.7
1.0
1.5
90
4059245030446
73181542
Yes
K0005.0501104X15
K0005.0501104X15
schwarz
0
Stahl
Außengewinde
15
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029259
73181542
Yes
K0005.0501104X20
K0005.0501104X20
schwarz
0
Stahl
Außengewinde
20
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029266
73181542
Yes
K0005.0501104X30
K0005.0501104X30
schwarz
0
Stahl
Außengewinde
30
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029273
73181542
Yes
K0005.0501105X20
K0005.0501105X20
schwarz
0
Stahl
Außengewinde
20
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029297
73181542
Yes
K0005.0501105X30
K0005.0501105X30
schwarz
0
Stahl
Außengewinde
30
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029303
73181542
Yes
K0005.0501105X40
K0005.0501105X40
schwarz
0
Stahl
Außengewinde
40
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029310
73181542
Yes
K0005.0501105X50
K0005.0501105X50
schwarz
0
Stahl
Außengewinde
50
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.2
17.0
52.3
59.1
1.0
2.5
100
4059245029327
73181542
Yes
K0005.1501105X20
K0005.1501105X20
schwarz
1
Stahl
Außengewinde
20
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
4059245029433
73181542
Yes
K0005.1501105X30
K0005.1501105X30
schwarz
1
Stahl
Außengewinde
30
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
4059245029440
73181542
Yes
K0005.1501105X40
K0005.1501105X40
schwarz
1
Stahl
Außengewinde
40
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
4059245029457
73181542
Yes
K0005.1501105X50
K0005.1501105X50
schwarz
1
Stahl
Außengewinde
50
M 5
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
4059245029464
73181542
Yes
K0005.1501106X20
K0005.1501106X20
schwarz
1
Stahl
Außengewinde
20
M 6
18.1
9
21.5
15.0
14.5
22.0
70.4
79.2
1.2
4.0
120
4059245029488
73181542
Yes
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表