您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
D14X 封装 DDR - 封装 DDR
科尔摩根
DDR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{kollmorgen/ddr_motor/d14x_housed_ddr_asmtab.prj},{NB=D141A-12-1210},{A1MIN=155.920},{A1MAX=157.020},{A2MIN=219.420},{A2MAX=220.520},{A3MIN=346.420},{A3MAX=347.520},{B1MIN=152.660},{B1MAX=153.160},{B2MIN=216.160},{B2MAX=216.660},{B3MIN=343.160},{B3MAX=343.660},{C1MIN=114.800},{C1MAX=114.800},{C2MIN=178.300},{C2MAX=178.300},{C3MIN=305.300},{C3MAX=305.300},{D1=76.700},{D2=108.500},{D3=172.000},{DIA1=361.890},{DIA2=177.800},{DIA3=360.700},{DIA4SINE=42.925},{DIA4RES=74.020},{DIA5=300.000},{DIA6=330.000},{DIA7=150.010},{L1=18.290},{L2=19.100},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=3.560},{L6=1.955},{L7=1.955},{W1=42.200},{W2=67.600},{H1=0.000},{H2=204.700},{H3=229.900},{H4=3.530},{H5=247.700},{DDS=D},{RSL=1},{WT=A},{MO=1},{CT=2},{FD=2},{BO=1},{US=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
部件数
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
MFS
电机框架尺寸
ⁿ/ₐ
SO
后轴选项
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D141A-12-1210
D141A-12-1210
D14X
14 = 14.25" 外径
1= 带端面联轴器的直冲孔
156.470
152.910
114.800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表