您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DDF-6 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und rotierenden Maschinen-Elementen.
Konstandin
Rotating Unions
DDF-6
Powered by
CAD模型選擇
{konstandin/drehdurchfuehrung/6fach/ddf_6_asmtab.prj},{NB=ZK5510(0)},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR=ZK5510},{TYP=DDF-6-1/8},{MAT=},{A=G1/8''},{DZ=120},{DF=600 (x6)},{Q1=0},{DW=},{DM=< 15},{DMX=15},{NDM=9.728},{B=16},{C=72},{D=99},{E=109},{F=56},{G=18},{H=20},{I=160},{K=44},{L=186},{M=84},{N=M8},{NDM2=8.000},{O=16},{NW=6},{P1=40},{R1=M8},{NDMR1=8},{U1=12},{P2=80.0},{R2=M8},{U2=12},{P3=-},{P3X=0},{R3=-},{NDMR3=0},{U3=-},{U3X=0},{W=0.5},{X=1.5},{Y=9.0},{VERS=2},{PPATH=ddf_6_asmtpl.prj},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/DDF-6.pdf},{GEWX=6.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DZ
Number of rotation
[U/min]
DF
Flow
[l/min.]
DM
Torque pressure
[Nm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
NW
[mm]
P1
[mm]
R1
Thread
ⁿ/ₐ
U1
[mm]
P2
[mm]
R2
Thread
ⁿ/ₐ
U2
[mm]
P3
[mm]
R3
[mm]
U3
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZK5493 Konstandin
ZK5493
DDF-6-M5
M5
200
150 (x6)
< 10
9
50
69
79
52
16
20
142
30
166
59
M6
9
3
67
M8
9
115.0
M8
9
-
-
-
0.5
1.0
5.5
3.5
ZK5510 Konstandin
ZK5510
DDF-6-1/8
G1/8''
120
600 (x6)
< 15
16
72
99
109
56
18
20
160
44
186
84
M8
16
6
40
M8
12
80.0
M8
12
-
-
-
0.5
1.5
9.0
6.8
ZK5534 Konstandin
ZK5534
DDF-6-1/4
G1/4''
100
1300 (x6)
< 17
20
85
114
119
60
22
20
188
54
213
98
M8
19
8
70
M8
12
114.0
M8
12
158
M8
12
0.5
2.0
12.0
10.5
ZK5512 Konstandin
ZK5512
DDF-6-1/2
G1/2''
80
3500 (x6)
< 25
28
113
144
159
62
33
23
253
79
284
126
M10
28
15
110
M8
12
149.5
M8
12
186
M8
12
0.5
2.8
14.0
25.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DDF-8 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und...
Konstandin
21.08.2013
WKM - Standard – iglidur® W300 (Standard); sehr verschleißfestes Material
igus
12.02.2024
DryLin® SHT - Basic
igus
12.09.2022
iglidur® G - type F - Flange bearings, inch sizes
igus
30.01.2024
DryLin® TK-01... HKA - Manual clamping | mm
igus
05.03.2024
Double Rail - Round
igus
12.02.2024
SHT-2018 - Lead screw nuts with flange
igus
13.09.2022
SWZ-W-208 - Lead screw nuts with axial locks
igus
13.09.2022
Digital cable-free measuring systems WKM - Type series WKM-11
igus
09.09.2022
AWM - Precision Aluminium Shaft, mm
igus
12.09.2022
iglidur® A180 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
iglidur® A500 - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
WGRM - Angle joint with ball cap and ball stud, right-hand thread
igus
01.02.2024
JFRM-JFLM-SG - High helix lead screw nuts with flange, made from iglidur® J
igus
01.05.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表