您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DDFS-2 - Drehdurchführungen dienen als Verbindung zwischen feststehenden und rotierenden Maschinen-Elementen.
Konstandin
Rotating Unions, electrical
DDFS-2
Powered by
CAD模型選擇
{konstandin/drehdurchfuehrung_elektrisch/ddfs_2/ddfs_2_asmtab.prj},{NB=ZK5365-12(00)},{PDF=Datenblatt beachten},{ARTNR2=ZK5365-12},{TYP=DDFS-2-1/2-12},{MAT=},{A=G1/2''},{Q1=0},{Q2=0},{DZ=300},{AD=12},{ST=4},{SP=250},{DF=3500 (x2)},{DW=NBR},{DM=< 4.5},{DMX=4.5},{INFO=LiYY 0.25mm2},{NDM=20.955},{B=28},{C=66},{D=84},{E=94},{E2=50},{E3=40},{F=60.0},{G=33},{H=20},{I=113},{I2=23},{K=30},{L=229},{M=74},{N=M6},{NDM2=6.000},{O=28},{NW=15},{P1=50},{R=M8},{U=9},{P2=76.5},{P4=164},{R4=M4},{U4=6},{W=0.5},{X=2.60},{Y=14},{PPATH=ddfs_2_asmtpl.prj},{PDFX=http://www.konstandin-gmbh.de/cadenas/DDFS-2.pdf},{GEWX=4.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
DZ
Number of rotation
[U/min]
AD
Adern
ⁿ/ₐ
ST
Current max.
[A]
SP
Voltage max.
[V]
DF
Flow
[Nl/min]
DW
Sealing Material
ⁿ/ₐ
DM
Torque pressure
[Nm]
INFO
Info
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
ⁿ/ₐ
O
[mm]
NW
[mm]
P1
[mm]
R
ⁿ/ₐ
U
[mm]
P2
[mm]
P4
[mm]
R4
ⁿ/ₐ
U4
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZK5363-06 Konstandin
ZK5363-06
DDFS-2-1/8-06
G1/8''
300
6
4
250
600 (x2)
NBR
< 1.5
LiYY 0.25mm2
16
35
49
59
40
40
46.0
18
18
72
40
17
177
42
M5
16
6
40
M6
10
54.0
138
M4
6
0.5
1.25
9
1.5
ZK5364-06 Konstandin
ZK5364-06
DDFS-2-1/4-06
G1/4''
300
6
4
250
1300 (x2)
NBR
< 1.6
LiYY 0.25mm2
20
42
59
69
40
40
48.5
21
18
81
32
20
180
52
M5
19
8
40
M6
9
58.5
139
M4
6
0.5
1.90
12
2.0
ZK5365-06 Konstandin
ZK5365-06
DDFS-2-1/2-06
G1/2''
300
6
4
250
3500 (x2)
NBR
< 4.5
LiYY 0.25mm2
28
66
84
94
50
40
60.0
33
20
113
23
30
205
74
M6
28
15
50
M8
9
76.5
164
M4
6
0.5
2.60
14
4.0
ZK5365-12 Konstandin
ZK5365-12
DDFS-2-1/2-12
G1/2''
300
12
4
250
3500 (x2)
NBR
< 4.5
LiYY 0.25mm2
28
66
84
94
50
40
60.0
33
20
113
23
30
229
74
M6
28
15
50
M8
9
76.5
164
M4
6
0.5
2.60
14
4.3
ZK5365-18 Konstandin
ZK5365-18
DDFS-2-1/2-18
G1/2''
300
18
4
250
3500 (x2)
NBR
< 4.5
LiYY 0.25mm2
28
66
84
94
50
40
60.0
33
20
113
23
30
253
74
M6
28
15
50
M8
9
76.5
164
M4
6
0.5
2.60
14
4.5
ZK5365-060-03-02 Konstand...
ZK5365-060-03-02
DDFS-2-1/2-03
G1/2''
100
2+ Schirm
12
250
3500 (x2)
NBR
< 4.5
Profibus
28
66
84
94
60
60
60.0
33
20
113
53
30
256
74
M6
28
15
50
M8
9
76.5
197
M4
6
0.5
2.60
14
4.5
ZK5365-060-05-02 Konstand...
ZK5365-060-05-02
DDFS-2-1/2-05
G1/2''
100
4+ Schirm
12
250
3500 (x2)
NBR
< 4.5
Profibus+ Versorgung
28
66
84
94
60
60
60.0
33
20
113
53
30
266
74
M6
28
15
50
M8
9
76.5
197
M4
6
0.5
2.60
14
4.7
ZK5365-060-06-02 Konstand...
ZK5365-060-06-02
DDFS-2-1/2-06
G1/2''
100
4+ Schirm+ PE
12
250
3500 (x2)
NBR
< 4.5
Profibus+ Versorgung+ PE
28
66
84
94
60
60
60.0
33
20
113
53
30
271
74
M6
28
15
50
M8
9
76.5
197
M4
6
0.5
2.60
14
4.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表