您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
NH
JTEKT Corporation(Koyo)
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD模型選擇
{koyo/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_nh_asmtab.prj},{NB=NH2317},{SD=85},{D=180},{B=72},{R=3.0},{ORDER=NH2317},{BEARING=NH2317},{NG=3000},{NO=4500},{TYPE=60.000},{VERS=6.000},{SR=4.000},{SR1=4.000},{SD1=117.500},{B1=12.000},{DW=24.000},{L=36.000},{PCD=132.000},{ID=117.600},{OD=146.880},{SHAPE=7-F},{N=13},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius (Min.)
ⁿ/ₐ
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
C
Width of outer ring
[mm]
NG
Limiting speeds(Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds(Oil)
[rpm]
NH204R
20
47
17
1.0
0.6
NH204R
32.2
22.6
3.05
14
15000
18000
NH2204
20
47
21
1.0
0.6
NH2204
27.8
18.4
2.70
18
13000
18000
NH2204R
20
47
21
1.0
0.6
NH2204R
38.3
28.3
3.60
18
13000
18000
NH304R
20
52
19
1.1
0.6
NH304R
39.4
26.9
3.75
15
12000
16000
NH2304
20
52
25
1.1
0.6
NH2304
38.0
30.2
3.60
21
11000
16000
NH2304R
20
52
25
1.1
0.6
NH2304R
52.5
38.8
5.40
21
11000
16000
NH205R
25
52
18
1.0
0.6
NH205R
36.7
27.7
3.75
15
13000
15000
NH2205
25
52
21
1.0
0.6
NH2205
29.6
22.8
3.05
18
12000
16000
NH2205R
25
52
21
1.0
0.6
NH2205R
43.6
34.6
4.40
18
12000
15000
NH305R
25
62
21
1.1
1.1
NH305R
51.9
37.4
4.85
17
10000
14000
NH2305
25
62
28
1.1
1.1
NH2305
53.4
40.9
5.70
24
9100
14000
NH2305R
25
62
28
1.1
1.1
NH2305R
71.2
56.1
7.50
24
9100
14000
NH206R
30
62
20
1.0
0.6
NH206R
48.9
37.4
5.25
16
11000
13000
NH2206
30
62
24
1.0
0.6
NH2206
41.0
33.1
4.20
20
9800
13000
NH2206R
30
62
24
1.0
0.6
NH2206R
61.2
49.8
6.80
20
9700
13000
NH306R
30
72
24
1.1
1.1
NH306R
66.5
50.2
6.80
19
8700
12000
NH2306
30
72
32
1.1
1.1
NH2306
64.3
50.8
7.15
27
7700
12000
NH2306R
30
72
32
1.1
1.1
NH2306R
93.3
77.6
10.1
27
7800
12000
NH406
30
90
30
1.5
1.5
NH406
78.3
55.0
7.95
23
7600
10000
NH207R
35
72
21
1.1
0.6
NH207R
62.9
50.2
6.55
17
9300
11000
NH2207
35
72
27
1.1
0.6
NH2207
61.3
51.2
7.15
23
8500
11000
NH2207R
35
72
27
1.1
0.6
NH2207R
77.1
65.3
9.20
23
8300
11000
NH307R
35
80
27
1.5
1.1
NH307R
83.3
65.4
9.35
21
7700
10000
NH2307
35
80
37
1.5
1.1
NH2307
75.5
65.7
7.95
31
7000
10000
NH2307R
35
80
37
1.5
1.1
NH2307R
116
101
15.0
31
6900
10000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表