您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Extremely light contact Sealed 2RD
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Shielded type Sealed type
Powered by
CAD模型選擇
{koyo/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/shielded_type_sealed_type/shielded_sealed_type_rd_asmtab.prj},{NB=60072RD},{S=BB},{T=40},{A=Sealed type},{VERS=3},{SD=35},{D=62},{B=14},{R=1.0},{ORDER=60072RD},{CR=19.9},{COR=10.3},{CU=0.64},{NG=11000},{SR=1.5},{BD=7.9375},{PCD=49.00},{ID=44.0},{OD=54.2},{GID=44.0},{GOD=57.00},{X1=0.80},{X2=0.30},{ST=1-C},{NOB=11},{PPATH=shielded_sealed_type_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limitng speeds (Grease)
[rpm]
60002RD
10
26
8
0.3
60002RD
5.7
1.95
0.1
31000
62002RD
10
30
9
0.6
62002RD
6.4
2.4
0.12
24000
63002RD
10
35
11
0.6
63002RD
10.1
3.45
0.27
22000
68012RD
12
21
5
0.3
68012RD
2.4
1.05
0.04
33000
69012RD
12
24
6
0.3
69012RD
3.6
1.45
0.08
31000
60012RD
12
28
8
0.3
60012RD
6.4
2.4
0.12
27000
62012RD
12
32
10
0.6
62012RD
8.5
3.05
0.24
22000
63012RD
12
37
12
1.0
63012RD
12.1
4.2
0.42
20000
69022RD
15
28
7
0.3
69022RD
5.4
2.25
0.12
26000
60022RD
15
32
9
0.3
60022RD
7
2.85
0.15
23000
62022RD
15
35
11
0.6
62022RD
9.55
3.75
0.29
20000
63022RD
15
42
13
1.0
63022RD
14.3
5.45
0.46
17000
69032RD
17
30
7
0.3
69032RD
5.75
2.55
0.13
23000
60032RD
17
35
10
0.3
60032RD
7.5
3.25
0.17
21000
62032RD
17
40
12
0.6
62032RD
12
4.8
0.37
17000
63032RD
17
47
14
1.0
63032RD
17
6.65
0.55
15000
69042RD
20
37
9
0.3
69042RD
7.95
3.7
0.19
19000
60042RD
20
42
12
0.6
60042RD
11.7
5.05
0.35
17000
62042RD
20
47
14
1.0
62042RD
16
6.65
0.51
15000
63042RD
20
52
15
1.1
63042RD
19.9
7.85
0.66
14000
60/222RD
22
44
12
0.6
60/222RD
11.7
5.15
0.35
17000
62/222RD
22
50
14
1.0
62/222RD
16
6.65
0.51
15000
63/222RD
22
56
16
1.1
63/222RD
23.1
9.4
0.77
13000
69052RD
25
42
9
0.3
69052RD
8.75
4.55
0.23
16000
60052RD
25
47
12
0.6
60052RD
12.6
5.85
0.38
15000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表