您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Conveyor rollers Series 4100 - Idlers - Pallet Gravity Rollers with welded Steel Bearing Plates
Kraus
Conveyor rollers
Gravity rollers
For heavy loads
Powered by
CAD模型選擇
{kraus/conveyor_rollers/gravity_rollers/for_heavy_loads/4100_series_asmtab.prj},{NB=4100-SV63.5x2.9-B20-SW5x10-100-ZZ(0)},{SERIES=4100},{TD=63.5x2.9},{TM=SV},{PVC=},{PVCL=0},{D=20},{AC=SW},{AC1=SW5x10},{AM=B},{AK=ZZ},{EBL=100},{PPATH=series_4100/parts/4100_series_asmtpl.prj},{KEYWORDS=tragrolle,conveyor roller,förderrolle,Stahlförderrolle,Universalförderrolle,Festantriebsförderrolle, rollenbahn,roller,conveyor,förderbandrolle,schwerkraftrolle,förderbandtragrolle,förderbandförderrolle,schwerlastrolle,förderrolle für innenbereich,stahlrolle,steel roller,bandführungsrolle},{EBLX=0},{EBLMIN=199},{PVCMIN=180.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
RO
Tube length
[mm]
RL
Roller length
[mm]
AL
Axle length
[mm]
4100-SV63.5x2.9-B20-SW5x1...
4100
80.0
90.0
120
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表