您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Series 3500 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bearing Plates - without KRAUS Logo
Kraus
Conveyor rollers
Gravity rollers
For light loads
Powered by
CAD模型選擇
{kraus/conveyor_rollers/gravity_rollers/for_light_loads/3500_series_asmtab.prj},{NB=3500-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ(0)},{SERIES=3500},{TD=50x1.5},{TM=SV},{PVC=},{PVCL=0.0},{D=8},{AC=OA},{AC1=OA},{AM=},{AK=ZZ},{EBL=100},{ITHL=20.000},{ITL=15.000},{PPATH=series_3500/parts/3500_series_asmtpl.prj},{KEYWORDS=tragrolle,conveyor roller,förderrolle,Stahlförderrolle,Universalförderrolle,Festantriebsförderrolle, rollenbahn,roller,conveyor,förderbandrolle,schwerkraftrolle,förderbandtragrolle,förderbandförderrolle,schwerlastrolle,förderrolle für innenbereich,stahlrolle,steel roller,bandführungsrolle},{EBLX=0},{EBLMIN=199},{PVCMIN=180.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
RO
Tube length
[mm]
RL
Roller length
[mm]
AL
Axle length
[mm]
3500-SV50x1.5-8-OA-100-ZZ
3500
85.0
95.0
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表