您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
AS / AC - Floating self-clinching nut
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Floating self-clinching nuts
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/as_ac/as_ac_einpressmuttern_mit_beweglicher_innenmutter.prj},{NB=KVT AS-M4-1},{IDNR=},{W=AS},{D1=M4},{LB=9.40},{D2=9.38},{D3=9.28},{D4=11.18},{M=3.31},{H=0.97},{SM=1.0},{MRL=8.64},{WX='AS', 'Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")', 'AC', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=1},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{R1=8.3850},{R2=9.5030},{R3=10.0620},{C=0.5160},{L2=0.4140},{R=0.7730},{L3=2.0720}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
±0.4
[mm]
M
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT AS-M3-1
AS-M3-1
M3
7.40
7.35
7.37
9.14
3.31
0.97
1.0
7.62
KVT AS-M3-2
AS-M3-2
M3
7.40
7.35
7.37
9.14
3.31
1.38
1.4
7.62
KVT AS-M4-1
AS-M4-1
M4
9.40
9.38
9.28
11.18
3.31
0.97
1.0
8.64
KVT AS-M4-2
AS-M4-2
M4
9.40
9.38
9.28
11.18
3.31
1.38
1.4
8.64
KVT AS-M5-1
AS-M5-1
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
0.97
1.0
9.14
KVT AS-M5-2
AS-M5-2
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
1.38
1.4
9.14
KVT AS-M6-2
AS-M6-2
M6
13.10
13.06
12.96
15.24
5.34
1.38
1.4
10.67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表