您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
CHA, CHC, CFHA, CFHC - Concealed head self-clinching stud
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Concealed-head self-clinching studs
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/cha_chc_cfha_cfhc/cha_chc_cfha_cfhc.prj},{NB=KVT CHA-M4-12},{IDNR=},{W=CHA},{H=1.04},{L=12},{D1=M4},{INFO=},{SB=7.40},{D2=7.35},{D3=8.33},{D4=4.4},{MRL=5.6},{NDM=4.0},{KDM=3.141},{LX=6,8,10,12,16,20,25},{WX='CHA', 'Aluminium' , 'CHC', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{HX=1.09}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
H
max.
[mm]
L
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
SB
Blind hole-Ø in sheet +0.08
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
D4
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT CHA-M3-6
CHA-M3-6
1.04
6
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
1.6
4.0
KVT CFHA-M3-6
CFHA-M3-6
1.80
6
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
2.4
4.0
KVT CHA-M3-8
CHA-M3-8
1.04
8
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
1.6
4.0
KVT CFHA-M3-8
CFHA-M3-8
1.80
8
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
2.4
4.0
KVT CHA-M3-10
CHA-M3-10
1.04
10
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
1.6
4.0
KVT CFHA-M3-10
CFHA-M3-10
1.80
10
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
2.4
4.0
KVT CHA-M3-12
CHA-M3-12
1.04
12
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
1.6
4.0
KVT CFHA-M3-12
CFHA-M3-12
1.80
12
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
2.4
4.0
KVT CHA-M3-16
CHA-M3-16
1.04
16
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
1.6
4.0
KVT CFHA-M3-16
CFHA-M3-16
1.80
16
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
2.4
4.0
KVT CHA-M3-20
CHA-M3-20
1.04
20
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
1.6
4.0
KVT CFHA-M3-20
CFHA-M3-20
1.80
20
M3
4.40
4.35
5.21
3.4
2.4
4.0
KVT CHA-M4-6
CHA-M4-6
1.04
6
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
1.6
5.6
KVT CHA-M4-8
CHA-M4-8
1.04
8
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
1.6
5.6
KVT CHA-M4-10
CHA-M4-10
1.04
10
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
1.6
5.6
KVT CHA-M4-12
CHA-M4-12
1.04
12
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
1.6
5.6
KVT CHA-M4-16
CHA-M4-16
1.04
16
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
1.6
5.6
KVT CHA-M4-20
CHA-M4-20
1.04
20
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
1.6
5.6
KVT CFHA-M4-6
CFHA-M4-6
1.80
6
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
2.4
5.6
KVT CFHA-M4-8
CFHA-M4-8
1.80
8
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
2.4
5.6
KVT CFHA-M4-10
CFHA-M4-10
1.80
10
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
2.4
5.6
KVT CFHA-M4-12
CFHA-M4-12
1.80
12
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
2.4
5.6
KVT CFHA-M4-16
CFHA-M4-16
1.80
16
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
2.4
5.6
KVT CFHA-M4-20
CFHA-M4-20
1.80
20
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
2.4
5.6
KVT CFHA-M4-25
CFHA-M4-25
1.80
25
M4
7.40
7.35
8.33
4.4
2.4
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表