您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
HFH, HFHS - Self-clinching stud
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching high-strength studs
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/hfh_hfhs/hfh_hfhs.prj},{NB=KVT HFH-M6-50},{IDNR=},{W=HFH},{L1=50},{D1=M6},{LB=6.00},{D2=9.4},{D3=6.1},{A=2.8},{T=1.27},{SM=1.5},{MRL=11.5},{NDM=6.0},{KDM=4.773},{WX='HFH', 'Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert' , 'HFHS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{L11=0.7260},{L12=0.6550},{L13=0.4500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
L1
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.25
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
T
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT HFH-M5-15
HFH-M5-15
15
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-20
HFH-M5-20
20
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-25
HFH-M5-25
25
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-30
HFH-M5-30
30
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-35
HFH-M5-35
35
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-40
HFH-M5-40
40
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M5-50
HFH-M5-50
50
M5
5.00
7.8
5.1
2.7
1.14
1.3
10.7
KVT HFH-M6-15
HFH-M6-15
15
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-20
HFH-M6-20
20
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-25
HFH-M6-25
25
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-30
HFH-M6-30
30
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-35
HFH-M6-35
35
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-40
HFH-M6-40
40
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M6-50
HFH-M6-50
50
M6
6.00
9.4
6.1
2.8
1.27
1.5
11.5
KVT HFH-M8-15
HFH-M8-15
15
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-20
HFH-M8-20
20
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-25
HFH-M8-25
25
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-30
HFH-M8-30
30
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-35
HFH-M8-35
35
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-40
HFH-M8-40
40
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M8-50
HFH-M8-50
50
M8
8.00
12.5
8.1
3.5
1.78
2.0
12.7
KVT HFH-M10-15
HFH-M10-15
15
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
KVT HFH-M10-20
HFH-M10-20
20
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
KVT HFH-M10-25
HFH-M10-25
25
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
KVT HFH-M10-30
HFH-M10-30
30
M10
10.00
15.7
10.1
4.1
2.29
2.3
13.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表