您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
LAS / LAC - Floating self-clinching nut with locking thread
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-locking floating nuts
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/las_lac/las_lac.prj},{NB=KVT LAS-M4-1},{IDNR=},{W=LAS},{D1=M4},{LB=9.40},{D2=9.38},{D3=9.3},{D4=11.18},{M=5.34},{H=0.97},{SM=1.0},{MRL=8.64},{WX='LAS', 'Gehäuse Stahl verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"md\"), Mutter nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert', 'LAC', 'Gehäuse und Mutter nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=1},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{R1=8.3850},{R2=9.5030},{R3=10.0620},{C=0.5160},{L2=0.4140},{R=0.7730},{L3=2.0720},{M1=3.3100},{X=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
±0.4
[mm]
M
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
KVT LAS-M3-1
LAS-M3-1
M3
7.40
7.35
7.4
9.14
4.83
0.97
1.0
7.62
KVT LAS-M3-2
LAS-M3-2
M3
7.40
7.35
7.4
9.14
4.83
1.38
1.4
7.62
KVT LAS-M4-1
LAS-M4-1
M4
9.40
9.38
9.3
11.18
5.34
0.97
1.0
8.64
KVT LAS-M4-2
LAS-M4-2
M4
9.40
9.38
9.3
11.18
5.34
1.38
1.4
8.64
KVT LAS-M5-1
LAS-M5-1
M5
10.30
10.29
10.3
11.94
6.86
0.97
1.0
9.14
KVT LAS-M5-2
LAS-M5-2
M5
10.30
10.29
10.3
11.94
6.86
1.38
1.4
9.14
KVT LAS-M6-2
LAS-M6-2
M6
13.10
13.06
13.0
15.24
7.88
1.38
1.4
10.67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表