您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
单铰直输链 - 805 系列
利来链条
塑料直输平顶链
805 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/pdtftc/805_series/805_shc_asmtab.prj},{NB=805-K325},{CM=805-K325},{SERIES=805 Series},{PN=Single hinge chain},{APPLICATION=It is mainly suitable for conveying various kinds of food, beverages, special bottles, aluminum cans, and all kinds of small diameter bottles and cans.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 1230N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 39 pieces},{W=82.6},{WEIGHT=0.75},{RBR=40},{E=6.3},{G=44.5},{H=9.68},{L=7.15},{P=25.4},{Q=41.5},{T=4},{PPATH=805_shc/assemblis/805_shc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
质量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
805-K325
805-K325
805 系列
单铰直输链
主要适用应用在各种食物,饮料,保特瓶,铝罐,以及各...
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C...
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷 (25° C) 为1230N,最大输送长...
1米=39片
82.6
0.75
40
6.3
44.5
9.68
7.15
25.4
41.5
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表